BR60A B - Pillar pin - Internal thread type/External thread type - Front end stop screw type
HEFA
21-locatingpin-bushingforfixture
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br60a_b.prj},{NB=BR60AU-D30-L65-P16-H5},{SC=BR60AU},{TYPE=Internal thread type},{MQ=SUS304},{ST=-},{D=30},{L=65.00},{L1=[65:85/0.01]},{P=16},{P1=16,20},{H=5.0},{H1=[5:23/0.5]},{DD=20},{A=28},{F=6},{M=M20},{MM=20},{M1=M16},{MM1=16},{N=M4},{NN=4},{W=24},{V=18},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MQ
material quality
ⁿ/ₐ
ST
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
d
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
W
[mm]
V
[mm]
BR60AL-D12-L30-P6-H4
BR60AL-D12-L30-P6-H4
BR60AL
Internal thread type
S45C
turn black
12
8
10
4
M8
M5
M3
10
10
BR60AL-D15-L40-P8-H5
BR60AL-D15-L40-P8-H5
BR60AL
Internal thread type
S45C
turn black
15
10
15
5
M10
M8
M4
13
10
BR60AL-D20-L45-P10-H5
BR60AL-D20-L45-P10-H5
BR60AL
Internal thread type
S45C
turn black
20
12
20
5
M12
M8
M4
17
10
BR60AL-D25-L50-P12-H5
BR60AL-D25-L50-P12-H5
BR60AL
Internal thread type
S45C
turn black
25
16
24
5
M16
M10
M4
20
12
BR60AL-D30-L65-P16-H5
BR60AL-D30-L65-P16-H5
BR60AL
Internal thread type
S45C
turn black
30
20
28
6
M20
M16
M4
24
18
BR60AU-D12-L30-P6-H4
BR60AU-D12-L30-P6-H4
BR60AU
Internal thread type
SUS304
-
12
8
10
4
M8
M5
M3
10
10
BR60AU-D15-L40-P8-H5
BR60AU-D15-L40-P8-H5
BR60AU
Internal thread type
SUS304
-
15
10
15
5
M10
M8
M4
13
10
BR60AU-D20-L45-P10-H5
BR60AU-D20-L45-P10-H5
BR60AU
Internal thread type
SUS304
-
20
12
20
5
M12
M8
M4
17
10
BR60AU-D25-L50-P12-H5
BR60AU-D25-L50-P12-H5
BR60AU
Internal thread type
SUS304
-
25
16
24
5
M16
M10
M4
20
12
BR60AU-D30-L65-P16-H5
BR60AU-D30-L65-P16-H5
BR60AU
Internal thread type
SUS304
-
30
20
28
6
M20
M16
M4
24
18
BR60BL-D12-L20-P6-H4
BR60BL-D12-L20-P6-H4
BR60BL
External thread type
S45C
turn black
12
8
10
4
M8
M5
M3
10
10
BR60BL-D15-L20-P8-H5
BR60BL-D15-L20-P8-H5
BR60BL
External thread type
S45C
turn black
15
10
15
5
M10
M8
M4
13
10
BR60BL-D20-L25-P10-H5
BR60BL-D20-L25-P10-H5
BR60BL
External thread type
S45C
turn black
20
12
20
5
M12
M8
M4
17
10
BR60BL-D25-L30-P12-H5
BR60BL-D25-L30-P12-H5
BR60BL
External thread type
S45C
turn black
25
16
24
5
M16
M10
M4
20
12
BR60BL-D30-L35-P16-H5
BR60BL-D30-L35-P16-H5
BR60BL
External thread type
S45C
turn black
30
20
28
6
M20
M16
M4
24
18
BR60BU-D12-L20-P6-H4
BR60BU-D12-L20-P6-H4
BR60BU
External thread type
SUS304
-
12
8
10
4
M8
M5
M3
10
10
BR60BU-D15-L20-P8-H5
BR60BU-D15-L20-P8-H5
BR60BU
External thread type
SUS304
-
15
10
15
5
M10
M8
M4
13
10
BR60BU-D20-L25-P10-H5
BR60BU-D20-L25-P10-H5
BR60BU
External thread type
SUS304
-
20
12
20
5
M12
M8
M4
17
10
BR60BU-D25-L30-P12-H5
BR60BU-D25-L30-P12-H5
BR60BU
External thread type
SUS304
-
25
16
24
5
M16
M10
M4
20
12
BR60BU-D30-L35-P16-H5
BR60BU-D30-L35-P16-H5
BR60BU
External thread type
SUS304
-
30
20
28
6
M20
M16
M4
24
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성