피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZH29QG QU - Linear slide rail · 71 series · Heavy load type · Double row two section type
HEFA
20-dragchain_linearslide
linearslide
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/20-dragchain_linearslide/linearslide/zh29qg_qu.prj},{NB=ZH29QG-280},{SC=ZH29QG},{TYPE=Double row three section · Full length extension},{LOAD=Heavy duty type},{WIDTH=71.4},{MT=SPCC},{ST=Galvanized (blue white)},{SPE=28},{SL=711.2},{TRIP=732},{PS=0.0},{L1=339.7},{L2=555.6},{L3=679.4},{RL=105.1},{WEIGHT=4.52},{INFOTEXT=website},{COLOUR=0.79,0.93,0.99,0.00},{PPATH=zh29qg_qu/assemblies/zh29qg_qu_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
LOAD
load level
ⁿ/ₐ
WIDTH
width
[mm]
MT
material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
SL
Slide length
[mm]
TRIP
trip
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
RL
rated load(kgf/2pieces)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Reference weight
[kgf/pcs]
INFOTEXT
ⁿ/ₐ
ZH29QG-120
ZH29QG-12
ZH29QG
Double row three section ...
Heavy duty type
71.4
SPCC
Galvanized (blue white)
12
304.8
326
0.0
149.2
273.0
154.0
1.89
website
ZH29QG-140
ZH29QG-14
ZH29QG
Double row three section ...
Heavy duty type
71.4
SPCC
Galvanized (blue white)
14
355.6
377
0.0
200.0
323.8
110.1
2.19
website
ZH29QG-160
ZH29QG-16
ZH29QG
Double row three section ...
Heavy duty type
71.4
SPCC
Galvanized (blue white)
16
406.4
428
0.0
250.8
374.6
110.1
2.52
website
ZH29QG-180
ZH29QG-18
ZH29QG
Double row three section ...
Heavy duty type
71.4
SPCC
Galvanized (blue white)
18
457.2
479
212.7
301.6
425.4
111.1
2.84
website
ZH29QG-200
ZH29QG-20
ZH29QG
Double row three section ...
Heavy duty type
71.4
SPCC
Galvanized (blue white)
20
508.0
529
238.1
352.4
476.2
112.0
3.16
website
ZH29QG-220
ZH29QG-22
ZH29QG
Double row three section ...
Heavy duty type
71.4
SPCC
Galvanized (blue white)
22
558.8
580
263.5
403.2
527.0
111.1
3.5
website
ZH29QG-240
ZH29QG-24
ZH29QG
Double row three section ...
Heavy duty type
71.4
SPCC
Galvanized (blue white)
24
609.6
631
288.9
454.0
577.8
108.1
3.84
website
ZH29QG-260
ZH29QG-26
ZH29QG
Double row three section ...
Heavy duty type
71.4
SPCC
Galvanized (blue white)
26
660.4
682
314.3
504.8
628.6
107.0
4.19
website
ZH29QG-280
ZH29QG-28
ZH29QG
Double row three section ...
Heavy duty type
71.4
SPCC
Galvanized (blue white)
28
711.2
732
339.7
555.6
679.4
105.1
4.52
website
ZH29QU-120
ZH29QU-12
ZH29QU
Double row three section ...
Heavy duty type
71.2
SUS304
-
12
304.8
326
0.0
149.2
273.0
154.0
1.89
website
ZH29QU-140
ZH29QU-14
ZH29QU
Double row three section ...
Heavy duty type
71.2
SUS304
-
14
355.6
377
0.0
200.0
323.8
110.1
2.19
website
ZH29QU-160
ZH29QU-16
ZH29QU
Double row three section ...
Heavy duty type
71.2
SUS304
-
16
406.4
428
0.0
250.8
374.6
110.1
2.52
website
ZH29QU-180
ZH29QU-18
ZH29QU
Double row three section ...
Heavy duty type
71.2
SUS304
-
18
457.2
479
212.7
301.6
425.4
111.1
2.84
website
ZH29QU-200
ZH29QU-20
ZH29QU
Double row three section ...
Heavy duty type
71.2
SUS304
-
20
508.0
529
238.1
352.4
476.2
112.0
3.16
website
ZH29QU-220
ZH29QU-22
ZH29QU
Double row three section ...
Heavy duty type
71.2
SUS304
-
22
558.8
580
263.5
403.2
527.0
111.1
3.5
website
ZH29QU-240
ZH29QU-24
ZH29QU
Double row three section ...
Heavy duty type
71.2
SUS304
-
24
609.6
631
288.9
454.0
577.8
108.1
3.84
website
ZH29QU-260
ZH29QU-26
ZH29QU
Double row three section ...
Heavy duty type
71.2
SUS304
-
26
660.4
682
314.3
504.8
628.6
107.0
4.19
website
ZH29QU-280
ZH29QU-28
ZH29QU
Double row three section ...
Heavy duty type
71.2
SUS304
-
28
711.2
732
339.7
555.6
679.4
105.1
4.52
website
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성