GK12 - Guide shaft support - Compact
HEFA
15-guide_bearing
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/15-guide_bearing/gk12.prj},{NB=GK12BN-D8},{CODE=GK12BN},{TYPE=Standard_type},{MAT=45},{MAT1=S45C},{SUR=Electroless_nickel_plating},{FJ=1 hex socket set screw (stainless steel)},{D=8},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Material_(international)
ⁿ/ₐ
MAT1
Material_(solar)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
TOL
DH7T
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
F
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
S
[mm]
X
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
DD
d
[mm]
R
[mm]
GK12BF-D8
GK12BF-D8
GK12BF
Standard_type
45
S45C
Blackening
1 hexagonal socket head c...
+0.015/0
16
0
30
11
3.5
0.0
20
4.5
8.0
1.5
9.5
5.0
5
5.5
9.0
GK12BN-D8
GK12BN-D8
GK12BN
Standard_type
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
1 hex socket set screw (s...
+0.015/0
16
0
30
11
3.5
0.0
20
4.5
8.0
1.5
9.5
5.0
5
5.5
9.0
GK12LF-D12
GK12LF-D12
GK12LF
Long-oriented_type
45
S45C
Blackening
1 hexagonal socket head c...
+0.018/0
17
25
36
11
4.5
12.5
25
5.5
9.5
1.5
12.0
6.0
5
5.5
9.0
GK12LN-D12
GK12LN-D12
GK12LN
Long-oriented_type
45
S45C
Electroless_nickel_platin...
1 hex socket set screw (s...
+0.018/0
17
25
36
11
4.5
12.5
25
5.5
9.5
1.5
12.0
6.0
5
5.5
9.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GFC01 - Flange Type Guide Shaft Support
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
STHWRBK, STHWRK, SSTHWRK, STHWRAK - Shaft Supports - Bracket Shaped Slit Cl...
Misumi
18.02.2024
GK11 - Guide shaft support - open type·locating hole type
HEFA
14.06.2024
GK10 - Guide shaft support - open type - embedded type
HEFA
14.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성