GCA-GJCA - Guide shaft - step at both ends internal thread type at both ends
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/gca-gjca.prj},{NB=GCAHC-D8-L20-F2-P6-M3-T2},{CODE=GCAHC},{TYPE=Standard_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{SUR=Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{D=8},{L=20},{F=2},{T=2},{P=6},{M=3.0},{LCM=},{SCM=},{BA=0},{SCM2=},{BAA=0},{BB=0},{ECED=},{PA=0},{A=0},{PB=0},{AA=0},{Z=0},{CZPMJG=},{CA=0},{ZJPMJD=},{CAA=0},{CB=0},{ZJJC=},{JA=0},{I=0},{ZJJD=},{JAA=0.0},{II=0.0},{JB=0},{U=0},{INFOTEXTT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
DTOL
D_tolerance
ⁿ/ₐ
MAT1
Material_(international)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material_(solar)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
TOL
Dg6t
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
LTOL
L-dimensions-tolerances
ⁿ/ₐ
GCABE-D8-L20-F2-P6-M3-T2
GCABE-D8-L20-F2-P6-M3-T2
GCABE
Standard_type
g6
GCr15
SUJ2
-
High_Frequency_quenching,...
-0.005/-0.014
0.3 below
0.5 below
0
GCAHE-D8-L20-F2-P6-M3-T2
GCAHE-D8-L20-F2-P6-M3-T2
GCAHE
Standard_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
High_Frequency_quenching,...
-0.005/-0.014
0.3 below
0.5 below
0
GCABC-D8-L20-F2-P6-M3-T2
GCABC-D8-L20-F2-P6-M3-T2
GCABC
Standard_type
g6
GCr15
SUJ2
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.005/-0.014
0.3 below
0.5 below
0
GCAHC-D8-L20-F2-P6-M3-T2
GCAHC-D8-L20-F2-P6-M3-T2
GCAHC
Standard_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.005/-0.014
0.3 below
0.5 below
0
GJCABE-D8-L20-F2-P6-M3-T2
GJCABE-D8-L20-F2-P6-M3-T2
GJCABE
Precision_type
g6
GCr15
SUJ2
-
High_Frequency_quenching,...
-0.005/-0.014
0.3 below
0.5 below
0
GJCAHE-D8-L20-F2-P6-M3-T2
GJCAHE-D8-L20-F2-P6-M3-T2
GJCAHE
Precision_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
High_Frequency_quenching,...
-0.005/-0.014
0.3 below
0.5 below
0
GJCABC-D8-L20-F2-P6-M3-T2
GJCABC-D8-L20-F2-P6-M3-T2
GJCABC
Precision_type
g6
GCr15
SUJ2
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.005/-0.014
0.3 below
0.5 below
0
GJCAHC-D8-L20-F2-P6-M3-T2
GJCAHC-D8-L20-F2-P6-M3-T2
GJCAHC
Precision_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.005/-0.014
0.3 below
0.5 below
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성