GAG-GJAG - Guide shaft - left end external thread type
HEFA
14-guide_shaft
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/14-guide_shaft/gag-gjag.prj},{NB=GAGHC-D4-L20-F2-B0-P3},{CODE=GAGHC},{TYPE=Standard_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{SUR=Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{D=4},{L=20},{F=2},{B=0},{P=3.0},{ZJG1=},{LCM=},{ECED=},{PA=0},{A=0},{PB=0},{Z=0},{CZPMJG=},{CA=0},{ZJPMJD=},{CAA=0},{CB=0},{PTT2=},{ZJJC=},{JA=0},{I=0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Code
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
DTOL
D_tolerance
ⁿ/ₐ
MAT1
Material_(international)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material_(solar)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
HRD
Hardness
ⁿ/ₐ
TOL
Dg6t
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
LTOL
L-dimensions-tolerances
[mm]
PT
pt
[mm]
GAGBE-D4-L20-F2-B0-P3
GAGBE-D4-L20-F2-B0-P3
GAGBE
Standard_type
g6
GCr15
SUJ2
-
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
0.2 below
0.2 below
0
0.0
GAGHE-D4-L20-F2-B0-P3
GAGHE-D4-L20-F2-B0-P3
GAGHE
Standard_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
0.2 below
0.2 below
0
0.0
GAGBC-D4-L20-F2-B0-P3
GAGBC-D4-L20-F2-B0-P3
GAGBC
Standard_type
g6
GCr15
SUJ2
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
0.2 below
0.2 below
0
0.0
GAGHC-D4-L20-F2-B0-P3
GAGHC-D4-L20-F2-B0-P3
GAGHC
Standard_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
0.2 below
0.2 below
0
0.0
GJAGBE-D5-L20-F2-B0-P3
GJAGBE-D5-L20-F2-B0-P3
GJAGBE
Precision_type
g6
GCr15
SUJ2
-
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
0.2 below
0.2 below
0
0.0
GJAGHE-D5-L20-F2-B0-P3
GJAGHE-D5-L20-F2-B0-P3
GJAGHE
Precision_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
0.2 below
0.2 below
0
0.0
GJAGBC-D5-L20-F2-B0-P3
GJAGBC-D5-L20-F2-B0-P3
GJAGBC
Precision_type
g6
GCr15
SUJ2
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
0.2 below
0.2 below
0
0.0
GJAGHC-D5-L20-F2-B0-P3
GJAGHC-D5-L20-F2-B0-P3
GJAGHC
Precision_type
g6
9Cr18Mo
SUS440C
Hard_Lo,_coating_hardness...
High_Frequency_quenching,...
-0.004/-0.012
0.2 below
0.2 below
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성