QRZSU - Stainless steel bellows expansion sleeve coupling
HEFA
13-coupling-universal_joint
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/13-coupling-universal_joint/qrzsu.prj},{NB=QRZSU-65X90-12X12},{CODE=QRZSU},{TYPE=Bellows_expansion_type},{MAT=SUS304},{MAS=stainless_steel},{BMCL=-},{D=65},{L=90},{D1=12.0},{D2=12.0},{TT=1.2},{RT=60},{AE=0.2},{ADA=2},{AAD=±0.7-1.5},{AS=5000},{STS=6.8x10^4},{MOI=4.5x10^-4},{CW=780},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
MAS
corrugated_pipe
ⁿ/ₐ
BMCL
Main body surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
S
[mm]
MM
M
ⁿ/ₐ
TT
Tightening torque
[N.m]
RT
Rated torque
[N.m]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
ADA
Allowable deflection angle
[°]
AAD
Allowable axial deviation
[mm]
AS
Allowable speed
[RPM]
STS
Static torsional stiffness
[N.m/rad]
MOI
Moment of inertia
[N.m]
CW
Coupling weight
[g]
QRZSU-55X75-10X10
QRZSU-55X75-10X10
QRZSU
Bellows_expansion_type
SUS304
stainless_steel
-
55
3
M3
1.2
30
0.2
2
±0.7-1.5
6000
3.5x10^4
2.8x10^-4
390
QRZSU-65X90-12X12
QRZSU-65X90-12X12
QRZSU
Bellows_expansion_type
SUS304
stainless_steel
-
65
3
M3
1.2
60
0.2
2
±0.7-1.5
5000
6.8x10^4
4.5x10^-4
780
QRZSU-82X105-16X16
QRZSU-82X105-16X16
QRZSU
Bellows_expansion_type
SUS304
stainless_steel
-
82
4
M4
2.5
120
0.2
2
±0.7-1.5
4600
1.2x10^4
1.1x10^-4
1512
QRZSU-105X140-18X18
QRZSU-105X140-18X18
QRZSU
Bellows_expansion_type
SUS304
stainless_steel
-
105
4
M4
2.5
320
0.2
2
±0.7-1.5
3000
1.8x10^5
3.4x10^-4
3800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성