ZA05 - 30 degree trapezoidal lead screw - standard type · two steps at one end
HEFA
11-trapezoidal_lead_screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za05.prj},{NB=ZA05RU-D12-L70-T3-S3-Q7-E3.5},{CODE=ZA05RU},{XX=Right-handed_rotation},{TYPE1=One-end-step},{MAT=SUS304},{SUR=-},{D=12},{L=70.0},{T=3.0},{S=3.0},{Q=7},{E=3.5},{ZZB=},{ZE=3.5},{A=0},{SC=0},{SY=0},{ZZD=},{KE=0.0},{KEC=0.0},{ZZDD=},{KQ=0.0},{KQC=0.0},{ZZC=},{MC=0},{ZZCC=},{MQ=0},{BCC=},{BC=0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
XX
Thread rotation direction
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
P
[mm]
AE1
AE
[mm]
W1
W
[mm]
SW
[mm]
ZA05RE-D12-L70-T3-S3-Q7-E...
ZA05RE-D12-L70-T3-S3-Q7-E...
ZA05RE
Right-handed_rotation
One-end-step
S45C
-
2
0.0
0
0.0
ZA05RF-D12-L70-T3-S3-Q7-E...
ZA05RF-D12-L70-T3-S3-Q7-E...
ZA05RF
Right-handed_rotation
One-end-step
S45C
Blackening
2
0.0
0
0.0
ZA05RU-D12-L70-T3-S3-Q7-E...
ZA05RU-D12-L70-T3-S3-Q7-E...
ZA05RU
Right-handed_rotation
One-end-step
SUS304
-
2
0.0
0
0.0
ZA05LE-D12-L70-T3-S3-Q7-E...
ZA05LE-D12-L70-T3-S3-Q7-E...
ZA05LE
Left-hand_twist
One-end-step
S45C
-
2
0.0
0
0.0
ZA05LF-D12-L70-T3-S3-Q7-E...
ZA05LF-D12-L70-T3-S3-Q7-E...
ZA05LF
Left-hand_twist
One-end-step
S45C
Blackening
2
0.0
0
0.0
ZA05LU-D12-L70-T3-S3-Q7-E...
ZA05LU-D12-L70-T3-S3-Q7-E...
ZA05LU
Left-hand_twist
One-end-step
SUS304
-
2
0.0
0
0.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성