537-00 - B-fitting - BAIO® system
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle BAIO®-System
Pipe Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_baio/pipe_fittings/537_00.prj},{NB=5371008500 537-00 DN100/80 - PN16 (400)},{IN=5371008500},{DN1=100},{DN2=80},{PN=16},{D1=118},{D2=98},{E1=105},{E2=105},{H=281},{H1=200},{L=850},{L1=420},{SE=102},{B=172},{B2=151},{W=24.30},{A2=156.970},{A3=147.860},{A4=118.900},{B1=69.790},{B22=75.790},{B3=126.900},{B4=113.120},{B6=134.780},{A4X=47.120},{B1X=69.010},{B2X=60.500},{B3X=50.540},{XX=85},{DX=119.00},{LX1=76.00},{LX2=39.00},{DX1=115.20},{BX=151},{R1=131.500},{DC=DE},{DN=100/80},{MAT=Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Gaskets: EPDM for water},{MED=Potable water | Sewage water},{LOD=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
DN1
Nominal Diameter
[mm]
DN2
Nominal Diameter
[mm]
PN
Max. operating pressure
[bar]
D1
[mm]
D2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
MED
Medium
ⁿ/ₐ
NOTICE
Notice
ⁿ/ₐ
5370808500
5370808500
80/80
80
80
16
98
98
105
105
261
190
850
420
151
19.80
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5371008500
5371008500
100/80
100
80
16
118
98
105
105
281
200
850
420
172
24.30
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5371258500
5371258500
125/80
125
80
16
144
98
115
105
305
210
850
420
196
27.98
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5371508500
5371508500
150/80
150
80
16
170
98
115
105
331
225
830
420
212
35.00
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
5372008500
5372008500
200/80
200
80
16
222
98
125
105
386
250
850
420
272
47.00
Body: GJS-400, Hawle epox...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: Factory preinst...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성