피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
530-01 - Cut-in socket fitting with WAGA-Multi/Joint® multirange socket BAIO® system
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle BAIO®-System
Pipe Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_baio/pipe_fittings/530_01_asmtab.prj},{NB=5307100000 530_01 DN100 PN16 (400) 104 - 132 706 - 725 374 - 395},{IN=5307100000},{DN=100},{D3=133},{PN=16},{T=110},{H=238},{SE=102},{LMAX=725},{LMIN=706},{B=211},{Q=3},{W=19.00},{YY=2},{M=16},{Y1=2},{Z=2},{D=104 - 132},{S=374 - 395},{L=706 - 725},{BOLT=M16 x 90},{MAT=Body/lock ring: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Screws/Nuts: stainless steel},{MED=Potable water | Sewage water},{NOTICE=Notice 1: When connecting PE pipes a support liner must be used. Sliding clearance S: depending on pipe diameter; Notice 2: For dimension DN 250 or DN 300 please use Cut-in socket fitting with BAIO® spigot end and Synoflex socket (Order.-Nr. 530-03).},{PL=Link},{LOD=400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
D
d
[mm]
PN
Max. operating pressure
[bar]
S
Sliding clearance
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
L
Min-Max
[mm]
B
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Materials
ⁿ/ₐ
MED
Medium
ⁿ/ₐ
NOTICE
Notice
ⁿ/ₐ
5307080000
5307080000
80
84 - 105
16
414 - 426
117
216
726 - 740
178
16.80
Body/lock ring: GJS-400, ...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: When connecting...
5307100000
5307100000
100
104 - 132
16
374 - 395
110
238
706 - 725
211
19.00
Body/lock ring: GJS-400, ...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: When connecting...
5307125000
5307125000
125
132 - 155
16
369 - 389
120
267
705 - 723
265
23.00
Body/lock ring: GJS-400, ...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: When connecting...
5307150000
5307150000
150
154 - 192
16
361 - 390
120
303
746 - 774
250
28.00
Body/lock ring: GJS-400, ...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: When connecting...
5307200000
5307200000
200
192 - 232
16
355 - 382
140
363
751 - 778
366
43.50
Body/lock ring: GJS-400, ...
Potable water | Sewage wa...
Notice 1: When connecting...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성