NL47 - BAIO socket end cap
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/nl47.prj},{NB=5015044 NL47 DN125 - PN16 (400 1)},{IN=5015044},{DC=DE},{LOD=400},{PLUG=1},{DN=125},{PN=PN16},{D=144},{E=115},{TH=1\"},{H=220},{H1=93},{L=163},{B=272},{W=7.90},{MAT=ENDK-BAIO-MU PN16 125 IG1\" +DICHT},{PL=Link},{A1=188.990},{A2=184.770},{A3=175.050},{A4=80.000},{B1=72.010},{B2=79.250},{B3=84.670},{B4=145.000},{B6=145.680},{A4X=31.650},{A5X=57.000},{B1X=85.045},{B2X=73.840},{B3X=49.970},{XX=15.550},{D1=144.218},{TH1=33.249},{TH2=18.340},{TH3=9.160},{BX=171.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E
[mm]
TH
Female thread
[인치]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Material description DE
ⁿ/ₐ
5015041
5015041
80
PN16
98
105
1"
173
68
162
202
5.50
ENDK-BAIO-MU PN16 80 IG1"...
5015042
5015042
100
PN16
118
105
1"
195
79
170
224
6.20
ENDK-BAIO-MU PN16 100 IG1...
5015043
5015043
100
PN16
118
105
1 1/2"
195
79
170
224
6.20
ENDK-BAIO-MU PN16 100 IG6...
5015044
5015044
125
PN16
144
115
1"
220
93
163
272
7.90
ENDK-BAIO-MU PN16 125 IG1...
5015045
5015045
150
PN16
170
115
1"
240
105
171
320
9.40
ENDK-BAIO-MU PN16 150 IG1...
5015046
5015046
150
PN16
170
115
1 1/2"
240
105
171
320
9.40
ENDK-BAIO-MU PN16 150 IG6...
5015047
5015047
200
PN16
222
125
1"
298
134
182
334
14.75
ENDK-BAIO-MU PN16 200 IG1...
5015048
5015048
200
PN16
222
125
1 1/2"
298
134
182
334
14.75
ENDK-BAIO-MU PN16 200 IG6...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성