NL46 - BAIO S piece (spigot piece)
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/nl46.prj},{NB=5015035 NL46 DN100 PN16 (400)},{IN=5015035},{DC=DE},{LOD=400},{DN=100},{PN=PN16},{D=118},{H=0},{H1=133},{L=500},{L1=290},{SE=102},{B=133},{W=11.00},{MAT=S-STK-BAIO PN16 100 L1=290},{PL=Link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Material description DE
ⁿ/ₐ
5015032
5015032
80
PN16
98
0
115
215
45
115
3.70
S-STK-BAIO PN16 80 L1=45
5015033
5015033
80
PN16
98
0
115
500
330
115
8.00
S-STK-BAIO PN16 80 L1=330
5015034
5015034
100
PN16
118
0
133
255
45
133
5.00
S-STK-BAIO PN16 100 L1=45
5015035
5015035
100
PN16
118
0
133
500
290
133
11.00
S-STK-BAIO PN16 100 L1=29...
5015036
5015036
125
PN16
144
0
164
270
50
164
6.90
S-STK-BAIO PN16 125 L1=50
5015037
5015037
150
PN16
170
0
191
270
50
191
8.60
S-STK-BAIO PN16 150 L1=50
5015038
5015038
200
PN16
222
0
244
280
50
244
14.10
S-STK-BAIO PN16 200 L1=50
5015039
5015039
250
PN16
274
392
298
400
73
298
26.50
S-STK-BAIO PN16 250 L1=73
5015040
5015040
300
PN16
326
433
351
425
72
351
36.00
S-STK-BAIO PN16 300 L1=72
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성