NL20 - BAIO MMB-tee piece
HAWLE
Pipe connections
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_pipe_connections/nl20.prj},{NB=5014914 NL20 DN200 - DN100- PN16 (400)},{IN=5014914},{DC=DE},{LOD=400},{DN=200},{DN1X=200},{DN1=100},{DN2X=100},{PN=PN16},{D=222},{D1=118},{E=145},{E1=120},{H=265},{H1=400},{L=485},{B=272},{W=34.20},{MAT=MMB-STK-BAIO PN16 200-100},{PL=Link},{DNX=80.000},{C=19.000},{A1X=272.000},{A2X=250.920},{A3X=218.750},{B1X=79.930},{B2X=90.320},{C1X=160.940},{C2X=147.940},{C3X=118.990},{D1X=65.930},{D2X=81.960},{D3X=142.930},{B33X=79.930},{B333X=52.960},{B1Y=126.135},{B2Y=114.280},{B3Y=70.030},{B4Y=60.937},{A1X1=238.000},{A1X2=112.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
DN1
Nominal Diameter 1
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
W
Weight
[kg]
MAT
Material description DE
ⁿ/ₐ
5014903
5014903
80
80
PN16
98
98
105
105
190
261
380
151
13.30
MMB-STK-BAIO PN16 80-80
5014904
5014904
100
100
PN16
118
118
120
120
210
290
420
172
17.35
MMB-STK-BAIO PN16 100-100
5014905
5014905
100
80
PN16
118
98
120
105
200
281
410
172
16.80
MMB-STK-BAIO PN16 100-80
5014906
5014906
125
125
PN16
144
144
125
125
230
336
465
196
23.60
MMB-STK-BAIO PN16 125-125
5014907
5014907
125
80
PN16
144
98
125
105
210
316
410
196
18.50
MMB-STK-BAIO PN16 125-80
5014908
5014908
125
100
PN16
144
118
125
120
230
336
435
196
22.00
MMB-STK-BAIO PN16 125-100
5014909
5014909
150
150
PN16
170
170
125
125
248
354
500
212
27.40
MMB-STK-BAIO PN16 150-150
5014910
5014910
150
80
PN16
170
98
125
105
225
331
415
212
22.10
MMB-STK-BAIO PN16 150-80
5014911
5014911
150
100
PN16
170
118
125
120
237
343
495
212
25.35
MMB-STK-BAIO PN16 150-100
5014912
5014912
150
125
PN16
170
144
125
125
239
345
450
212
25.00
MMB-STK-BAIO PN16 150-125
5014913
5014913
200
80
PN16
222
98
145
105
250
386
460
272
33.10
MMB-STK-BAIO PN16 200-80
5014914
5014914
200
100
PN16
222
118
145
120
265
400
485
272
34.20
MMB-STK-BAIO PN16 200-100
5014915
5014915
200
150
PN16
222
170
145
125
273
409
540
272
39.00
MMB-STK-BAIO PN16 200-150
5014916
5014916
200
200
PN16
222
222
145
145
300
436
600
272
44.00
MMB-STK-BAIO PN16 200-200
5014917
5014917
250
250
PN16
274
274
166
166
376
540
747
326
71.10
MMB-STK-BAIO PN16 250-250
5014918
5014918
250
80
PN16
274
98
166
105
277
440
552
326
48.00
MMB-STK-BAIO PN16 250-80
5014919
5014919
250
100
PN16
274
118
166
120
303
466
572
326
49.00
MMB-STK-BAIO PN16 250-100
5014920
5014920
250
150
PN16
274
170
166
123
314
477
641
326
65.00
MMB-STK-BAIO PN16 250-150
5014921
5014921
250
200
PN16
274
222
182
123
339
502
694
326
66.50
MMB-STK-BAIO PN16 250-200
5014922
5014922
300
300
PN16
326
326
182
182
425
615
844
384
101.00
MMB-STK-BAIO PN16 300-300
5014923
5014923
300
80
PN16
326
98
182
105
303
495
614
384
65.00
MMB-STK-BAIO PN16 300-80
5014924
5014924
300
100
PN16
326
118
182
120
328
520
614
384
65.00
MMB-STK-BAIO PN16 300-100
5014925
5014925
300
150
PN16
326
170
182
123
339
531
678
384
78.00
MMB-STK-BAIO PN16 300-150
5014926
5014926
300
200
PN16
326
222
182
143
379
571
738
384
78.00
MMB-STK-BAIO PN16 300-200
5019278
5019278
200
125
PN16
222
144
145
125
280
414
510
272
37.00
MMB-STK-BAIO PN16 200-125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성