카탈로그: HAVIT
생성됨: 27.06.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HAVIT
SORS / SORX - SAE-Adapter UN-ORS threaded
HAVIT
Flange Connections ISO 6162 / SAE J518
SAE Threaded Flanges
Powered by
CAD모델 선택
{havit/iso_6162_sae_flanges/sae_threaded_flanges/sae_adapter_un_ors_threaded_asmtab.prj},{NB=SORS-3005-2-12-CR3(H--)},{NUM=3005},{NUM2=2-12},{PL=3000},{NDM=1 1/2},{FL=N},{MAT=S},{BOLT=N},{BOLT1=-},{BOLTMX=M12x35},{BOLTU=1/2 x 1 1/2},{MBX=210},{BOLTUX=1/2},{BOLTUY=1 1/2},{SPRE=N},{LODLEVEL=H},{A=2-12UN},{A1X=60.3},{BX=32.0},{CX=69.9},{DX=94},{EX=35.7},{FX=83},{GX=60},{SWX=46},{L=-},{LX=13.30},{MASSX=0.57},{ZTN=73071990},{LINK=Webpage},{NUMX=3005},{PPATH=parts_adapter_un_ors_threaded/sae_adapter_un_ors_threaded_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PL
Pressure level
[PSI]
NDM
Nominal flange size
[인치]
CT
Coating
ⁿ/ₐ
MB
Maximum recommended working pressure
[kg/cm^2]
SPREINFO
Special request info
ⁿ/ₐ
A
[인치]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
SW
[mm]
MASS
Weight (without attachment and screws)
[kg]
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
SORS-3001-1-14-CR3
3000
1/2
Chrome3 Coated
350
1-14UNS
30.2
12.3
38.1
54
17.5
46
48
24
0.14
73071990
SORS-3001-13/16-16-CR3
3000
1/2
Chrome3 Coated
350
13/16-16UN
30.2
9.6
38.1
54
17.5
46
48
24
0.14
73071990
SORS-3002-1 3/16-12-CR3
3000
3/4
Chrome3 Coated
350
1 3/16-12UN
38.1
15.5
47.6
65
22.3
52
53
30
0.24
73071990
SORS-3003-1 11/16-12-CR3
3000
1
Chrome3 Coated
320
1 11/16-12UN
44.5
26.0
52.4
70
26.2
59
54
36
0.31
73071990
SORS-3003-1 7/16-12-CR3
3000
1
Chrome3 Coated
320
1 7/16-12UN
44.5
20.6
52.4
70
26.2
59
54
36
0.30
73071990
SORS-3004-1 11/16-12-CR3
3000
1 1/4
Chrome3 Coated
280
1 11/16-12UN
50.8
26.0
58.7
79
30.2
73
58
42
0.44
73071990
SORS-3004-2-12-CR3
3000
1 1/4
Chrome3 Coated
280
2-12UN
50.8
32.0
58.7
79
30.2
73
58
42
0.40
73071990
SORS-3005-2-12-CR3
3000
1 1/2
Chrome3 Coated
210
2-12UN
60.3
32.0
69.9
94
35.7
83
60
46
0.57
73071990
SORS-6001-13/16-16-CR3
6000
1/2
Chrome3 Coated
420
13/16-16UN
31.8
9.6
40.5
56
18.2
48
48
24
0.15
73071990
SORS-6001-1-14-CR3
6000
1/2
Chrome3 Coated
420
1-14UNS
31.8
12.3
40.5
56
18.2
48
48
24
0.15
73071990
SORS-6002-1 3/16-12-CR3
6000
3/4
Chrome3 Coated
420
1 3/16-12UN
41.3
15.5
50.8
71
23.8
60
58
30
0.29
73071990
SORS-6003-1 7/16-12-CR3
6000
1
Chrome3 Coated
420
1 7/16-12UN
47.6
20.6
57.2
81
27.8
70
66
36
0.43
73071990
SORS-6003-1 11/16-12-CR3
6000
1
Chrome3 Coated
350
1 11/16-12UN
47.6
26.0
57.2
81
27.8
70
66
36
0.38
73071990
SORS-6004-1 11/16-12-CR3
6000
1 1/4
Chrome3 Coated
350
1 11/16-12UN
54.0
26.0
66.6
95
31.8
78
70
42
0.57
73071990
SORS-6004-2-12-CR3
6000
1 1/4
Chrome3 Coated
310
2-12UN
54.0
32.0
66.6
95
31.8
78
70
42
0.50
73071990
SORS-6005-2-12-CR3
6000
1 1/2
Chrome3 Coated
310
2-12UN
63.5
32.0
79.3
113
36.5
95
78
46
0.81
73071990
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성