피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Han 3A CP, black, cord/loop
HARTING
Industrial connectors Han®
Hoods/Housings
Han A® Standard Hoods/housings for industrial applications
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/6/30/245/3849.prj},{NB=09200035455},{MANUID=09200035455},{BAA039=125},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=85389099},{DESCSHORT=Protection cover, for cable to cable housing, Thermoplastic, With fixing cord, Size: 3 A, Single locking lever},{DESCLONG=Protection cover, for cable to cable housing, Thermoplastic, With fixing cord, Size: 3 A, Single locking lever, Material (hood/housing): Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey), Degree of protection: IP44, IP65 / IP67, with seal screw 09 20 000 9918},{MANUTYPEDESC=Han 3A CP, black, cord/loop},{SUPPLIERALTNO=09 20 003 5455},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=78},{AAB373=Longitudinal strap},{AAC108=IP44, IP65/IP67, with seal screw 09 20 000 9918}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAB373
Type of interlock
ⁿ/ₐ
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAS461
Size
ⁿ/ₐ
AAS475
Captivity element present
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
BAA039
max. operating ambient temperature
[°C]
BAA351
color
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAC461
material of housing
ⁿ/ₐ
BAD449
Locking present
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
HARTING 09200035455
09200035455
Protection cover, for cab...
Protection cover, for cab...
Han 3A CP, black, cord/lo...
09 20 003 5455
HARTING
78
Longitudinal strap
IP44, IP65/IP67, with sea...
Han 3A CP, black, cord/lo...
Han A®
3 A
Yes
Protection cover, for cab...
Protection cover, for cab...
125
RAL 7032 (pebble grey)
0
V0
Polycarbonate (PC)
Yes
10
10
85389099
RO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성