InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set
HARTING
Interface connectors
Bus interface
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/32/18558.prj},{NB=66630096033},{MANUID=66630096033},{AAT080=9},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=100},{QUANTITYINT=10},{CTN=85366990},{DESCSHORT=Bus interface, MVB/WTB interface, Cage-clamp termination, Female, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Contacts: 9},{DESCLONG=Bus interface, MVB/WTB interface, Cage-clamp termination, Female, Size: D-Sub 1, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Contacts: 9, Conductor cross-section: 0.08 ... 0.5 mm², Copper alloy, Noble metal over Ni},{MANUTYPEDESC=InduCom9 MVB/WTB female PL2 M3 set},{SUPPLIERALTNO=66 63 009 6033},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=40},{AAB754=Socket},{AAO742=D-Sub},{BAG975=IP40},{COO=CN},{DEEPLINK=Deeplink},{ERPGRSUPPLIER=357}
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
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAB754
Contact design
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAG975
degree of protection
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
HARTING 66630096033
66630096033
Bus interface, MVB/WTB in...
Bus interface, MVB/WTB in...
InduCom9 MVB/WTB female P...
66 63 009 6033
HARTING
40
Socket
D-Sub
9
0
IP40
100
10
85366990
CN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성