DSUB SV MA TSDC 50P AU3
HARTING
Interface connectors
D-Sub Subminiature D connectors
Connector Standard
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/17/175/10032.prj},{NB=09670505604},{MANUID=09670505604},{AAT080=50},{QUANTITYMIN=50},{QUANTITYINT=50},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/11/d6/150967x154704_15.tif__web.png},{DESCSHORT=Connector, Solder cup termination, Rated current: 7.5 A, Male, Size: D-Sub 5, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Plated steel, White},{DESCLONG=Connector, Solder cup termination, Rated current: 7.5 A, Male, Size: D-Sub 5, Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP), Plated steel, White, Contacts: 50, Conductor cross-section: 0.5 mm² max., Copper alloy, Gold plated, Termination side, Gold plated, Mating side},{MANUTYPEDESC=DSUB SV MA TSDC 50P AU3},{SUPPLIERALTNO=09 67 050 5604},{MANUNAME=HARTING}
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
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAT080
Pole number
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
HARTING 09670505604
09670505604
Connector, Solder cup ter...
Connector, Solder cup ter...
DSUB SV MA TSDC 50P AU3
09 67 050 5604
HARTING
56
D-Sub
50
50
50
85366990
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성