550P
Hammer Caster
Low floor type heavy-duty casters
Powered by
CAD모델 선택
{hammer_caster/low_floor_type_heavy_duty_casters/550p_asmtab.prj},{NB=550P-N 38},{AW=N},{D=38},{H=64},{AB=70x70},{XY=52x52},{P=8.8},{E=18.0},{RT=44},{PPATH=../plate_type/assemblies/550p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
D
Diameter of wheel
[mm]
H
Height
[mm]
AB
Mounting plate
[mm]
XY
Pitch of mounting hole
[mm]
P
Diameter of mounting hole
[mm]
E
Offset
[mm]
RT
Radius of turning
[mm]
550P-N 38
550P-N 38
38
64
70x70
52x52
8.8
18.0
44
550P-N 50
550P-N 50
50
77
70x70
52x52
8.8
18.0
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
550R
Hammer Caster
22.08.2023
CWM-P - Caster Double Wheel Type - Medium Load
Misumi
04.06.2021
545H
Hammer Caster
13.09.2022
5401S
Hammer Caster
21.08.2023
540S
Hammer Caster
22.08.2023
545S
Hammer Caster
22.08.2023
J-CVA11 - The allowable load of movable stainless steel shock-absorbing cas...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
940L
Hammer Caster
09.09.2022
CFP30_31 - Shock absorption caster, 300 ~ 500kg load flat-bottom movable ty...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성