카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
16
Hallite
Rod Seals
16
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/rod_seals/16/mm/16m.prj},{NB=HALLITE 8647810},{ORDER=86478},{CNSMAT=10},{DD1=105},{TOL1=-0.036 / -0.123},{D1=120.5},{TOL2=+0.25 / +0.00},{L1=6.3},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL1
Tolerance F9
[mm]
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL2
Tolerance H11
[mm]
L1
Length L1
[mm]
HALLITE 8610610
8610610
12
-0.016 / -0.059
19.5
+0.13 / +0.00
3.2
HALLITE 8609810
8609810
14
-0.016 / -0.059
21.5
+0.13 / +0.00
3.2
HALLITE 8617910
8617910
15
-0.016 / -0.059
22.5
+0.13 / +0.00
3.2
HALLITE 6622510
6622510
16
-0.016 / -0.059
23.5
+0.13 / +0.00
3.2
HALLITE 6622610
6622610
18
-0.016 / -0.059
25.5
+0.13 / +0.00
3.2
HALLITE 6594810
6594810
20
-0.020 / -0.072
31.0
+0.13 / +0.00
4.2
HALLITE 6594910
6594910
22
-0.020 / -0.072
33.0
+0.13 / +0.00
4.2
HALLITE 6595010
6595010
25
-0.020 / -0.072
36.0
+0.13 / +0.00
4.2
HALLITE 6622710
6622710
28
-0.020 / -0.072
39.0
+0.13 / +0.00
4.2
HALLITE 6595110
6595110
30
-0.020 / -0.072
41.0
+0.13 / +0.00
4.2
HALLITE 6595210
6595210
32
-0.025 / -0.087
43.0
+0.13 / +0.00
4.2
HALLITE 6622810
6622810
35
-0.025 / -0.087
46.0
+0.13 / +0.00
4.2
HALLITE 6595310
6595310
36
-0.025 / -0.087
47.0
+0.13 / +0.00
4.2
HALLITE 6595410
6595410
40
-0.025 / -0.087
55.5
+0.19 / +0.00
6.3
HALLITE 8607510
8607510
43
-0.025 / -0.087
58.5
+0.19 / +0.00
6.3
HALLITE 6595510
6595510
45
-0.025 / -0.087
60.5
+0.19 / +0.00
6.3
HALLITE 6595610
6595610
50
-0.025 / -0.087
65.5
+0.19 / +0.00
6.3
HALLITE 6595710
6595710
56
-0.030 / -0.104
71.5
+0.19 / +0.00
6.3
HALLITE 6595810
6595810
60
-0.030 / -0.104
75.5
+0.19 / +0.00
6.3
HALLITE 6595910
6595910
63
-0.030 / -0.104
78.5
+0.19 / +0.00
6.3
HALLITE 6596010
6596010
65
-0.030 / -0.104
80.5
+0.22 / +0.00
6.3
HALLITE 6596110
6596110
70
-0.030 / -0.104
85.5
+0.22 / +0.00
6.3
HALLITE 6596210
6596210
75
-0.030 / -0.104
90.5
+0.22 / +0.00
6.3
HALLITE 8611210
8611210
78
-0.030 / -0.104
93.5
+0.22 / +0.00
6.3
HALLITE 6596310
6596310
80
-0.030 / -0.104
95.5
+0.22 / +0.00
6.3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성