카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
E5W - PTFE Profiles
Hallite
PTFE Profiles
E5W
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/ptfe_profiles/e5w/in/e5wi.prj},{NB=HALLITE E5WER05625NHLX},{CNSORDERNO=E5WER05625NHLX},{DD1=5.625},{D1=6.255},{L1=0.374},{TOL3=+0.2},{D2=5.725},{L3=0.118},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
TOL1
Tolerance f8/h9
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
TOL2
Tolerance H9
ⁿ/ₐ
L1
Length L1
[인치]
TOL3
Tolerance
ⁿ/ₐ
D2
Bore Diameter ØD2
[인치]
TOL4
Tolerance H11
ⁿ/ₐ
L3
Step width
[인치]
HALLITE E5WER01500NHLX
E5WER01500NHLX
1.500
-0,0010/-0,0026/0,0000/-0...
1.846
+0,0025/0,0000
0.248
+0.2
1.560
+0,0060/0,0000
0.079
HALLITE E5WER01562NHLX
E5WER01562NHLX
1.562
-0,0010/-0,0026/0,0000/-0...
1.908
+0,0025/0,0000
0.248
+0.2
1.623
+0,0060/0,0000
0.079
HALLITE E5WER01625NHLX
E5WER01625NHLX
1.625
-0,0010/-0,0026/0,0000/-0...
1.971
+0,0030/0,0000
0.248
+0.2
1.685
+0,0060/0,0000
0.079
HALLITE E5WER01687NHLX
E5WER01687NHLX
1.687
-0,0010/-0,0026/0,0000/-0...
2.033
+0,0030/0,0000
0.248
+0.2
1.748
+0,0060/0,0000
0.079
HALLITE E5WER01750NHLX
E5WER01750NHLX
1.750
-0,0010/-0,0026/0,0000/-0...
2.096
+0,0030/0,0000
0.248
+0.2
1.810
+0,0060/0,0000
0.079
HALLITE E5WER01812NHLX
E5WER01812NHLX
1.812
-0,0010/-0,0026/0,0000/-0...
2.158
+0,0030/0,0000
0.248
+0.2
1.873
+0,0060/0,0000
0.079
HALLITE E5WER01875NHLX
E5WER01875NHLX
1.875
-0,0010/-0,0026/0,0000/-0...
2.221
+0,0030/0,0000
0.248
+0.2
1.935
+0,0060/0,0000
0.079
HALLITE E5WER01937NHLX
E5WER01937NHLX
1.937
-0,0010/-0,0026/0,0000/-0...
2.283
+0,0030/0,0000
0.248
+0.2
1.998
+0,0070/0,0000
0.079
HALLITE E5WER02000NHLX
E5WER02000NHLX
2.000
-0,0012/-0,0030/0,0000/-0...
2.346
+0,0030/0,0000
0.248
+0.2
2.060
+0,0070/0,0000
0.079
HALLITE E5WER02125NHLX
E5WER02125NHLX
2.125
-0,0012/-0,0030/0,0000/-0...
2.471
+0,0030/0,0000
0.248
+0.2
2.185
+0,0070/0,0000
0.079
HALLITE E5WER02250NHLX
E5WER02250NHLX
2.250
-0,0012/-0,0030/0,0000/-0...
2.596
+0,0030/0,0000
0.248
+0.2
2.310
+0,0070/0,0000
0.079
HALLITE E5WER02375NHLX
E5WER02375NHLX
2.375
-0,0012/-0,0030/0,0000/-0...
2.721
+0,0030/0,0000
0.248
+0.2
2.435
+0,0070/0,0000
0.079
HALLITE E5WER02500NHLX
E5WER02500NHLX
2.500
-0,0012/-0,0030/0,0000/-0...
2.846
+0,0030/0,0000
0.248
+0.2
2.560
+0,0070/0,0000
0.079
HALLITE E5WER02625NHLX
E5WER02625NHLX
2.625
-0,0012/-0,0030/0,0000/-0...
2.971
+0,0030/0,0000
0.248
+0.2
2.685
+0,0070/0,0000
0.079
HALLITE E5WER02750NHLX
E5WER02750NHLX
2.750
-0,0012/-0,0030/0,0000/-0...
3.230
+0,0035/0,0000
0.319
+0.2
2.830
+0,0070/0,0000
0.118
HALLITE E5WER02875NHLX
E5WER02875NHLX
2.875
-0,0012/-0,0030/0,0000/-0...
3.355
+0,0035/0,0000
0.319
+0.2
2.955
+0,0070/0,0000
0.118
HALLITE E5WER03000NHLX
E5WER03000NHLX
3.000
-0,0012/-0,0030/0,0000/-0...
3.480
+0,0035/0,0000
0.319
+0.2
3.080
+0,0070/0,0000
0.118
HALLITE E5WER03125NHLX
E5WER03125NHLX
3.125
-0,0012/-0,0030/0,0000/-0...
3.605
+0,0035/0,0000
0.319
+0.2
3.205
+0,0090/0,0000
0.118
HALLITE E5WER03250NHLX
E5WER03250NHLX
3.250
-0,0014/-0,0036/0,0000/-0...
3.730
+0,0035/0,0000
0.319
+0.2
3.330
+0,0090/0,0000
0.118
HALLITE E5WER03375NHLX
E5WER03375NHLX
3.375
-0,0014/-0,0036/0,0000/-0...
3.855
+0,0035/0,0000
0.319
+0.2
3.455
+0,0090/0,0000
0.118
HALLITE E5WER03500NHLX
E5WER03500NHLX
3.500
-0,0014/-0,0036/0,0000/-0...
3.980
+0,0035/0,0000
0.319
+0.2
3.580
+0,0090/0,0000
0.118
HALLITE E5WER03625NHLX
E5WER03625NHLX
3.625
-0,0014/-0,0036/0,0000/-0...
4.105
+0,0035/0,0000
0.319
+0.2
3.705
+0,0090/0,0000
0.118
HALLITE E5WER03750NHLX
E5WER03750NHLX
3.750
-0,0014/-0,0036/0,0000/-0...
4.230
+0,0035/0,0000
0.319
+0.2
3.830
+0,0090/0,0000
0.118
HALLITE E5WER03875NHLX
E5WER03875NHLX
3.875
-0,0014/-0,0036/0,0000/-0...
4.355
+0,0035/0,0000
0.319
+0.2
3.955
+0,0090/0,0000
0.118
HALLITE E5WER04000NHLX
E5WER04000NHLX
4.000
-0,0014/-0,0036/0,0000/-0...
4.480
+0,0035/0,0000
0.319
+0.2
4.080
+0,0090/0,0000
0.118
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성