카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
54
Hallite
Double Acting Piston Seals
54
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/54/mm/54m.prj},{NB=HALLITE 6647710},{ORDER=66477},{CNSMAT=10},{D1=135},{TOL1=+0.10 / +0.00},{DD1=114.0},{TOL2=+0.000 / -0.087},{L1=8.1},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL1
Tolerance H9
[mm]
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL2
Tolerance h9
[mm]
L1
Length L1
[mm]
HALLITE 6623910
6623910
12
+0.04 / +0.00
7.1
+0.000 / -0.036
2.2
HALLITE 8616310
8616310
15
+0.04 / +0.00
7.5
+0.000 / -0.036
3.2
HALLITE 6624010
6624010
16
+0.04 / +0.00
8.5
+0.000 / -0.036
3.2
HALLITE 6624110
6624110
20
+0.05 / +0.00
12.5
+0.000 / -0.043
3.2
HALLITE 6615410
6615410
24
+0.05 / +0.00
16.5
+0.000 / -0.043
3.2
HALLITE 6624210
6624210
25
+0.05 / +0.00
17.5
+0.000 / -0.043
3.2
HALLITE 6596810
6596810
30
+0.05 / +0.00
22.5
+0.000 / -0.052
3.2
HALLITE 6596910
6596910
32
+0.06 / +0.00
24.5
+0.000 / -0.052
3.2
HALLITE 6597010
6597010
35
+0.06 / +0.00
27.5
+0.000 / -0.052
3.2
HALLITE 6647510
6647510
38
+0.06 / +0.00
30.5
+0.000 / -0.062
3.2
HALLITE 6597110
6597110
40
+0.06 / +0.00
29.0
+0.000 / -0.062
4.2
HALLITE 6597210
6597210
42
+0.06 / +0.00
31.0
+0.000 / -0.062
4.2
HALLITE 6597310
6597310
45
+0.06 / +0.00
34.0
+0.000 / -0.062
4.2
HALLITE 6597410
6597410
50
+0.06 / +0.00
39.0
+0.000 / -0.062
4.2
HALLITE 6597510
6597510
55
+0.07 / +0.00
44.0
+0.000 / -0.062
4.2
HALLITE 6597610
6597610
60
+0.07 / +0.00
49.0
+0.000 / -0.062
4.2
HALLITE 6624310
6624310
63
+0.07 / +0.00
52.0
+0.000 / -0.074
4.2
HALLITE 8611810
8611810
65
+0.07 / +0.00
54.0
+0.000 / -0.074
4.2
HALLITE 6597710
6597710
70
+0.07 / +0.00
59.0
+0.000 / -0.074
4.2
HALLITE 6624410
6624410
75
+0.07 / +0.00
64.0
+0.000 / -0.074
4.2
HALLITE 6597810
6597810
80
+0.07 / +0.00
64.5
+0.000 / -0.074
6.3
HALLITE 6597910
6597910
90
+0.09 / +0.00
74.5
+0.000 / -0.074
6.3
HALLITE 8608410
8608410
95
+0.09 / +0.00
79.5
+0.000 / -0.074
6.3
HALLITE 6598010
6598010
100
+0.09 / +0.00
84.5
+0.000 / -0.087
6.3
HALLITE 6598110
6598110
110
+0.09 / +0.00
94.5
+0.000 / -0.087
6.3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성