카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
540 - Bearings
Hallite
Bearings
540
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/bearings/540/in/540i.prj},{NB=HALLITE M1082},{CNSORDERNO=M1082},{DD1=4.008},{D1=4.492},{L1=0.700},{S=0.2420},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
L1
Length L1
[인치]
S
Thickness S
[인치]
HALLITE M1062
M1062
1.000
1.250
2.500
0.1250
HALLITE M1063
M1063
1.000
1.250
1.250
0.1250
HALLITE M1064
M1064
1.000
1.500
1.250
0.2500
HALLITE M1068
M1068
1.250
1.440
1.250
0.0950
HALLITE M1071
M1071
1.250
1.750
0.750
0.2500
HALLITE M1072
M1072
1.250
1.750
1.000
0.2500
HALLITE M1074
M1074
1.275
1.477
1.620
0.1010
HALLITE M1053
M1053
1.500
2.000
0.750
0.2500
HALLITE M1125
M1125
1.510
2.126
0.870
0.3080
HALLITE M1019
M1019
1.750
2.125
0.750
0.1875
HALLITE M1054
M1054
1.750
2.250
0.750
0.2500
HALLITE M1069
M1069
1.750
2.250
1.000
0.2500
HALLITE M1113
M1113
1.750
2.250
0.412
0.2500
HALLITE M1121
M1121
1.754
2.375
0.827
0.3105
HALLITE M1122
M1122
1.754
3.373
0.875
0.8095
HALLITE M1010
M1010
1.875
2.250
1.000
0.1875
HALLITE M1018
M1018
2.000
2.375
0.875
0.1875
HALLITE M1023
M1023
2.000
2.500
1.000
0.2500
HALLITE M1030
M1030
2.000
2.500
0.750
0.2500
HALLITE M1108
M1108
2.000
2.500
0.750
0.2500
HALLITE M1128
M1128
2.000
2.500
0.500
0.2500
HALLITE M1150
M1150
2.000
2.495
0.445
0.2475
HALLITE M1016
M1016
2.125
2.625
1.000
0.2500
HALLITE M1055
M1055
2.250
2.750
0.750
0.2500
HALLITE M1017
M1017
2.375
2.875
1.000
0.2500
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성