카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23060. - Plain Washers, DIN 6340 heat-treated
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23060. Plain Washers, DIN 6340 heat-treated
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2306/eh2306.prj},{NB=EH 23060.0016 Scheibe},{BESTNR=23060.0016},{BESTNRX=2306.016},{D1=17.0},{D2=45},{S=6},{SMT=M16},{G=62}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
SMT
for screws
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
EH 23060.0006 Disk Spacer
23060.0006
6.4
17
3
M6
4
EH 23060.0008 Disk Spacer
23060.0008
8.4
23
4
M8
10
EH 23060.0010 Disk Spacer
23060.0010
10.5
28
4
M10
14
EH 23060.0012 Disk Spacer
23060.0012
13.0
35
5
M12
27
EH 23060.0014 Disk Spacer
23060.0014
15.0
40
5
M14
39
EH 23060.0016 Disk Spacer
23060.0016
17.0
45
6
M16
62
EH 23060.0018 Disk Spacer
23060.0018
19.0
45
6
M18
60
EH 23060.0020 Disk Spacer
23060.0020
21.0
50
6
M20
66
EH 23060.0022 Disk Spacer
23060.0022
23.0
50
8
M22
90
EH 23060.0024 Disk Spacer
23060.0024
25.0
60
8
M24
131
EH 23060.0030 Disk Spacer
23060.0030
31.0
68
10
M30
214
EH 23060.0036 Disk Spacer
23060.0036
38.0
80
12
M36
357
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성