카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23180. - Clamps with nose / with thread for adjusting screw
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23180. Clamps, with nose
with thread for adjusting screw
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh2318_spanneisen_mit_nase/mit_gewinde_fuer_stellschraube/eh2318gfs.prj},{NB=EH 23180.0109 Spanneisen},{BESTNR=23180.0109},{BESTNR1=2318.109},{AUS=mit Gewinde für Stellschraube},{B1=9.0},{L1=100},{A1=12},{A2=4.0},{B2=20},{B3=9.5},{D=M8},{NDM=8.0},{KDM=6.647},{L2=22},{L3=29},{L4=17},{L5=42},{ANZMOM=12},{G=130},{D2=6.800},{T=0.500},{L6=13.000},{L7=6.000},{N=g}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
L1
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
ANZMOM
max. starting torqü
[Nm]
G
weight
[g]
EH 23180.0107 Clamp
23180.0107
with thread for adjusting...
6.6
80
8
2.5
15
7.5
M6
17
23
13
34
5
50
EH 23180.0109 Clamp
23180.0109
with thread for adjusting...
9.0
100
12
4.0
20
9.5
M8
22
29
17
42
12
130
EH 23180.0111 Clamp
23180.0111
with thread for adjusting...
11.0
125
15
5.0
25
11.5
M10
28
36
21
52
30
260
EH 23180.0113 Clamp
23180.0113
with thread for adjusting...
13.0
150
20
7.0
30
13.5
M12
34
43
25
63
55
500
EH 23180.0117 Clamp
23180.0117
with thread for adjusting...
17.0
175
25
9.0
35
15.5
M16
40
52
29
70
80
800
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성