카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 25162. - Hinges stainless steel, elongated on one side / one-sided with additional mounting hole and centring inserts
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25162. Hinges stainless steel, elongated on one side
one-sided with additional mounting hole and centring inserts
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_25162_3/eh_25162_3_2/eh_25162_b_asmtab.prj},{NB=25162.0020 (0) Scharniere},{BESTNR=25162.0020},{ROT=0},{AUS=matt gestrahlt},{B1=120},{B2=85},{B3=30.0},{B4=75},{B5=36.0},{D1=10.3},{D2=10},{D3=14.5},{H1=20.0},{H2=10},{H3=8.5},{H4=4},{H5=21},{L1=80},{L2=50},{G=700},{D4=13},{L3=25.5},{L4=56},{M1=-},{M2=36},{M3=22.5},{M4=18},{M5=22.5},{CTN=83021000},{CTNUS=},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{INFOWINCO=Produktdetails},{INFOEG=Produktdetails},{V=5},{PPATH=gn237_3_b_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
ⁿ/ₐ
B5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
G
Weight
[g]
25162.0060 Hinge
25162.0060
matte shot-blasted
63
43
15.0
34
21.0
6.3
6
9.5
12.5
6.5
2
13
50
30
141
25162.0090 Hinge
25162.0090
matte shot-blasted
90
63
22.5
56
25.5
8.3
8
12.5
16.0
6.5
3
17
60
36
319
25162.0020 Hinge
25162.0020
matte shot-blasted
120
85
30.0
75
36.0
10.3
10
14.5
20.0
8.5
4
21
80
50
700
25162.0160 Hinge
25162.0160
black
63
43
15.0
34
21.0
6.3
6
9.5
12.5
8.5
2
13
50
30
141
25162.0190 Hinge
25162.0190
black
90
63
22.5
56
25.5
8.3
8
12.5
16.0
10.5
3
17
60
36
319
25162.0120 Hinge
25162.0120
black
120
85
30.0
75
36.0
10.3
10
14.5
20.0
10.5
4
21
80
50
700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성