카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 25120. - Hight Adjusting Elements, high
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25120. Height Adjusting Elements
EH 25120. Height Adjusting Elements, high
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_2512/eh_2512_nivellierelemente_hoch/2512106_asmtab.prj},{NB=EH 25120.0124 Nivellierelement, hoch (0)},{BESTNR=25120.0124},{BESTNRX=2512.124},{D1=13.5},{D2=45},{D3=M30 x 1.5},{NDM=30.000},{KDM=28.160},{KDMX=28.376},{L1=42},{L2=67},{L3X=25.000},{L3=0},{FS=M 12},{BSB=120},{TK=80.4},{G=349},{D4=40.000},{S=5.000},{T=2.000},{F=a},{T1=7.000},{PPATH=2512106_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
thread
ⁿ/ₐ
L1
~
[mm]
L2
~
[mm]
FS
thread for screw
ⁿ/ₐ
BSB
max. load capacity for static load F max.
[kN]
TK
carrying force F max.
[kN]
G
weight
[g]
EH 25120.0106 Height Adju...
25120.0106
6.6
25
M15 x 1.0
28
43
M 6
40
30.7
68
EH 25120.0112 Height Adju...
25120.0112
6.6
32
M20 x 1.0
35
55
M 6
65
55.7
161
EH 25120.0114 Height Adju...
25120.0114
9.0
32
M20 x 1.0
35
55
M 8
65
48.0
152
EH 25120.0116 Height Adju...
25120.0116
11.0
32
M20 x 1.0
35
55
M 10
65
37.9
144
EH 25120.0122 Height Adju...
25120.0122
11.0
45
M30 x 1.5
42
67
M 10
120
92.9
372
EH 25120.0124 Height Adju...
25120.0124
13.5
45
M30 x 1.5
42
67
M 12
120
80.4
349
EH 25120.0126 Height Adju...
25120.0126
17.5
45
M30 x 1.5
42
67
M 16
120
45.5
318
EH 25120.0132 Height Adju...
25120.0132
17.5
58
M40 x 1.5
54
86
M 16
210
136.0
782
EH 25120.0134 Height Adju...
25120.0134
22.0
58
M40 x 1.5
54
86
M 20
210
90.0
730
EH 25120.0136 Height Adju...
25120.0136
26.0
58
M40 x 1.5
54
86
M 24
210
37.0
666
EH 25120.0142 Height Adju...
25120.0142
22.0
70
M50 x 1.5
66
106
M 20
330
210.0
1440
EH 25120.0144 Height Adju...
25120.0144
26.0
70
M50 x 1.5
66
106
M 24
330
157.0
1360
EH 25120.0146 Height Adju...
25120.0146
33.0
70
M50 x 1.5
66
106
M 30
330
53.0
1200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성