카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22753. - Ball Casters, plain bearing
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22753. Ball Casters, plain bearing
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22753/eh_22753_asmtab.prj},{NB=22753.0065 Kugelrolle},{BESTNR=22753.0065},{D=10.0},{KG=6.5},{D2=13},{H1=3.2},{H2=11.2},{H3=1.2},{H4=4.2},{D1=10.0},{C=1161},{TEMP1=-50},{TEMP2=90},{G=4},{HKUGEL=7.950},{PPATH=eh_22753_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D
d1
[mm]
KG
ball Ø
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
D1
H7
[mm]
C
Carrying figure
[N]
TEMP1
min.
[°C]
TEMP2
max.
[°C]
G
Weight
[g]
22753.0065 Ball Caster
22753.0065
10.0
6.5
13
3.2
11.2
1.2
4.2
10.0
1161
-50
90
4
22753.0085 Ball Caster
22753.0085
12.6
8.5
17
4.5
12.4
1.8
4.2
12.6
1986
-50
90
8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성