카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22350. - Locating bushing with seal, plain, for lifting pins
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22350. Locating bushing with seal, plain for lifting pins
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22350/eh_22350.prj},{NB=EH 22350.1961 Aufnahmebuchse},{BESTNR=22350.1961},{D1=10},{D2=M20x1.5},{L=15},{D3=28},{D4=12.3},{D5=5.1},{L1=51.0},{L2=45.0},{L3=20.0},{L4=21.0},{TTMAX=100},{X=1.5},{F1=2.7},{F2=2.4},{F3=2.1},{FURKUGBOL=22350.0621 / .0721},{G=82},{VER=2},{D2X1=20.000},{D2X2=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
H11
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
For nominal length l
[mm]
D3
-0.2
[mm]
D4
+0.3
[mm]
D5
+0.1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
TTMAX
Tightening torque max.
[N*m]
X
for a 5-fold safety against breakage
[mm]
F1
Carrying force
[kN]
F2
Carrying force
[kN]
F3
Carrying force
[kN]
FURKUGBOL
For lifting pin
ⁿ/ₐ
G
Weight
[g]
22350.1960 Locating bushi...
22350.1960
8
M16x1.5
10
24
9.9
3.1
37.5
32.5
16.0
12.5
100
1.5
1.5
1.2
0.5
22350.0601 / .0701
40
22350.1961 Locating bushi...
22350.1961
10
M20x1.5
15
28
12.3
5.1
51.0
45.0
20.0
21.0
100
1.5
2.7
2.4
2.1
22350.0621 / .0721
82
22350.1962 Locating bushi...
22350.1962
12
M24x1.5
15
32
14.4
5.1
53.0
47.0
22.0
21.0
150
1.5
3.5
3.2
2.8
22350.0631 / .0731
125
22350.1963 Locating bushi...
22350.1963
16
M30x2
25
39
19.3
5.1
78.0
72.0
30.0
33.0
200
1.5
4.8
4.5
4.1
22350.0641 / .0741
253
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성