카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22070. - Spring Plungers, smooth
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22070. Spring Plungers, smooth
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2207_1/eh_2207_1_assmtab.prj},{NB=EH 22070.0012 federndes Druckstueck (6.5)},{BESTNR=22070.0012},{BESTNR1=2207.012},{AUS=Automatenstahl, Standard-Federkraft},{D1=12},{D2=7.9},{D3=16},{L1=36},{L2=5.0},{L3=12},{S=6.5},{F1=50},{F2=130},{G=26},{PPATH=eh_2207_1_sbl.prj},{S1=6.5},{FUNC=Pressing, Arresting, Ejecting, Cushioning, Positioning, Resting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
0/-0.05
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
F1
spring load
[N]
F2
spring load
[N]
G
weight
[g]
FUNC
Functionality
ⁿ/ₐ
EH 22070.0006 Spring Plun...
22070.0006
free cutting steel, stand...
6
2.7
8
20
3.2
6
10
22
4
Pressing, Arresting, Ejec...
EH 22070.0008 Spring Plun...
22070.0008
free cutting steel, stand...
8
3.9
10
24
3.2
8
30
88
8
Pressing, Arresting, Ejec...
EH 22070.0010 Spring Plun...
22070.0010
free cutting steel, stand...
10
5.9
13
30
4.0
10
42
110
14
Pressing, Arresting, Ejec...
EH 22070.0012 Spring Plun...
22070.0012
free cutting steel, stand...
12
7.9
16
36
5.0
12
50
130
26
Pressing, Arresting, Ejec...
EH 22070.0106 Spring Plun...
22070.0106
Stainless steel, standard...
6
2.7
8
20
3.2
6
10
22
4
Pressing, Arresting, Ejec...
EH 22070.0108 Spring Plun...
22070.0108
Stainless steel, standard...
8
3.9
10
24
3.2
8
30
88
8
Pressing, Arresting, Ejec...
EH 22070.0110 Spring Plun...
22070.0110
Stainless steel, standard...
10
5.9
13
30
4.0
10
42
110
14
Pressing, Arresting, Ejec...
EH 22070.0112 Spring Plun...
22070.0112
Stainless steel, standard...
12
7.9
16
36
5.0
12
50
130
26
Pressing, Arresting, Ejec...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성