카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24750. - Star Grips, Thermoplast
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24750. Star Grips, Thermoplast
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2475/eh_2475.prj},{NB=EH 24750.0047 Sterngriff},{BESTNR=24750.0047},{BESTNRX=2475.047},{AUS=Orange},{D1=40},{D2=M6},{NDMD2=6.000},{KDMD2=4.917},{D3=16.5},{L1=22},{L2=9},{G=9.5},{D2X=6},{LR=5.0},{RG=12.5},{D4=35.5},{T=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
G
weight
[g]
EH 24750.0030 Star Grip
24750.0030
black
30
M4
14.0
19
7
5.3
EH 24750.0035 Star Grip
24750.0035
black
30
M5
14.0
19
7
5.7
EH 24750.0040 Star Grip
24750.0040
black
40
M5
16.5
22
9
8.2
EH 24750.0045 Star Grip
24750.0045
black
40
M6
16.5
22
9
9.5
EH 24750.0050 Star Grip
24750.0050
black
50
M6
22.0
26
10
16.0
EH 24750.0055 Star Grip
24750.0055
black
50
M8
22.0
26
10
18.7
EH 24750.0060 Star Grip
24750.0060
black
62
M8
22.0
35
13
18.7
EH 24750.0065 Star Grip
24750.0065
black
62
M10
22.0
35
13
39.1
EH 24750.0031 Star Grip
24750.0031
white
30
M4
14.0
19
7
5.3
EH 24750.0036 Star Grip
24750.0036
white
30
M5
14.0
19
7
5.7
EH 24750.0041 Star Grip
24750.0041
white
40
M5
16.5
22
9
8.2
EH 24750.0046 Star Grip
24750.0046
white
40
M6
16.5
22
9
9.5
EH 24750.0051 Star Grip
24750.0051
white
50
M6
22.0
26
10
16.0
EH 24750.0056 Star Grip
24750.0056
white
50
M8
22.0
26
10
18.7
EH 24750.0061 Star Grip
24750.0061
white
62
M8
22.0
35
13
18.7
EH 24750.0066 Star Grip
24750.0066
white
62
M10
22.0
35
13
39.1
EH 24750.0032 Star Grip
24750.0032
orange
30
M4
14.0
19
7
5.3
EH 24750.0037 Star Grip
24750.0037
orange
30
M5
14.0
19
7
5.7
EH 24750.0042 Star Grip
24750.0042
orange
40
M5
16.5
22
9
8.2
EH 24750.0047 Star Grip
24750.0047
orange
40
M6
16.5
22
9
9.5
EH 24750.0052 Star Grip
24750.0052
orange
50
M6
22.0
26
10
16.0
EH 24750.0057 Star Grip
24750.0057
orange
50
M8
22.0
26
10
18.7
EH 24750.0062 Star Grip
24750.0062
orange
62
M8
22.0
35
13
18.7
EH 24750.0067 Star Grip
24750.0067
orange
62
M10
22.0
35
13
39.1
EH 24750.0033 Star Grip
24750.0033
yellow
30
M4
14.0
19
7
5.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성