카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24331. - Crank Handles with folding handle, stainless steel, with smooth bore
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24331. Crank Handles with folding handle, stainless steel
with smooth bore
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_24331/mit_glatter_bohrung/eh_24331_3_asmtab.prj},{NB=24331.0415 Handkurbeln (0)},{BESTNR=24331.0415},{L=125},{D2=28.0},{D3=37},{H1=30.5},{H2=10.5},{H3=36.5},{H4=4.2},{H5=76.5},{D4=24},{G=283},{D1X=14},{SX=0},{DURCHM=24},{D11=28.000},{D12=26.000},{D13=8.000},{L11=118.000},{L12=90.000},{L13=26.000},{L14=10.000},{L15=16.000},{L16=106.000},{L17=26.000},{D14=8.000},{D15=14.000},{D16=28.000},{T11=8.000},{T12=5.200},{T13=10.000},{T14=16.000},{R11=3.000},{ABS13=23.000},{ABS11=10.000},{T20=8.000},{ABS1=45.000},{ABS2=42.000},{ABS3=23.000},{ABS4=15.000},{ABS5=3.000},{ABS6=17.000},{ABS7=64.000},{ABS8=44.000},{ABS9=0.000},{ABS10=25.000},{ABS21=103.000},{ABS12=0.000},{ABS23=20.000},{ABS14=19.000},{ABS15=19.500},{ABS16=37.000},{ABS17=20.000},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Type
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
~
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
D4
Cylindrical handle Ø
[mm]
G
Weight
[g]
24331.0405 Crank Handle
24331.0405
silver
80
10
23.0
30
19.5
4.0
25.5
4.3
43.0
16
118
24331.0410 Crank Handle
24331.0410
silver
100
12
26.7
35
23.5
5.5
29.5
4.2
57.5
18
197
24331.0415 Crank Handle
24331.0415
silver
125
14
28.0
37
30.5
10.5
36.5
4.2
76.5
24
283
24331.0505 Crank Handle
24331.0505
black
80
10
23.0
30
19.5
4.0
25.5
4.3
43.0
16
118
24331.0510 Crank Handle
24331.0510
black
100
12
26.7
35
23.5
5.5
29.5
4.2
57.5
18
197
24331.0515 Crank Handle
24331.0515
black
125
14
28.0
37
30.5
10.5
36.5
4.2
76.5
24
283
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성