카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24320. - U-Handles plastic
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24320. U-Handles plastic
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2432_2/eh_2432_2.prj},{NB=EH24320.0220 Buegelgriff},{BESTNR=24320.0220},{BESTNR1=2432.220},{L1=117.0},{D=M6},{NDM=6.000},{B=25},{H=38},{L2=134},{L3=102},{S=7.5},{T=12},{G=57},{VERS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
L1
±0.5
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
G
Weight
[g]
EH24320.0210 U-Handle
24320.0210
93.5
M6
21
36
107
79
6.0
10
31
EH24320.0220 U-Handle
24320.0220
117.0
M6
25
38
134
102
7.5
12
57
EH24320.0230 U-Handle
24320.0230
117.0
M8
25
38
134
102
7.5
12
50
EH24320.0240 U-Handle
24320.0240
132.0
M8
26
45
150
116
8.0
13
59
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성