slovenčina
English
Timing belt pulleys HTD 14M 85 for belt width 85 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile HTD
Pilot bore
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_htd/pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m_85_asmtab.prj},{NB=T22201},{NAME=Timing belt pulley profile HTD 48 14M 85/2F},{DESCRIPTION=48 14M 85},{CNSORDERNO=T22201},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=48},{DP=213.90},{DE=211.11},{DF=226},{DM=150},{DI=0},{F=102},{L=117},{D=32},{N=412},{KG=27.00},{I=190.0},{VER=85},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=43085048}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T22192
Timing belt pulley profil...
28 14M 85
T22192
2F
St
28
124.78
122.12
127
100
0
102
117
24
400
8.77
T22194
Timing belt pulley profil...
30 14M 85
T22194
2F
St
30
133.69
130.99
138
100
0
102
117
24
401
10.13
T22195
Timing belt pulley profil...
32 14M 85
T22195
2F
St
32
142.60
139.88
154
100
0
102
117
24
403
11.65
T22196
Timing belt pulley profil...
34 14M 85
T22196
2F
St
34
151.52
148.79
160
100
0
102
117
24
404
13.15
T22197
Timing belt pulley profil...
36 14M 85
T22197
2F
St
36
160.43
157.68
168
100
0
102
117
32
405
14.48
T22198
Timing belt pulley profil...
38 14M 85
T22198
2F
St
38
169.34
166.60
183
120
0
102
117
32
406
16.62
T22199
Timing belt pulley profil...
40 14M 85
T22199
2F
St
40
178.25
175.49
188
135
0
102
117
32
407
18.84
T22200
Timing belt pulley profil...
44 14M 85
T22200
2F
St
44
196.08
193.28
211
135
0
102
117
32
411
22.86
T22201
Timing belt pulley profil...
48 14M 85
T22201
2F
St
48
213.90
211.11
226
150
0
102
117
32
412
27.00
T22202
Timing belt pulley profil...
56 14M 85
T22202
7F
GG
56
249.55
246.76
256
150
207
102
102
32
416
24.19
T41530
Timing belt pulley profil...
64 14M 85
T41530
7F
GG
64
285.21
282.41
296
150
240
102
102
32
418
28.57
T41531
Timing belt pulley profil...
72 14M 85
T41531
8
GG
72
320.86
318.06
0
150
278
102
102
32
0
28.26
T41532
Timing belt pulley profil...
80 14M 85
T41532
8
GG
80
356.51
353.71
0
150
314
102
102
32
0
31.00
T41533
Timing belt pulley profil...
90 14M 85
T41533
8
GG
90
401.07
398.28
0
150
358
102
102
32
0
35.00
T41534
Timing belt pulley profil...
112 14M 85
T41534
8
GG
112
499.11
496.32
0
150
456
102
102
32
0
43.50
T41535
Timing belt pulley profil...
144 14M 85
T41535
8
GG
144
641.71
638.92
0
150
600
102
102
32
0
60.00
T41536
Timing belt pulley profil...
168 14M 85
T41536
8
GG
168
748.86
745.87
0
150
706
102
102
32
0
63.00
T41537
Timing belt pulley profil...
192 14M 85
T41537
8
GG
192
855.62
852.82
0
165
813
102
102
32
0
76.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성