slovenčina
English
Timing belt pulleys HTD 14M 170 for belt width 170 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile HTD
Pilot bore
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_htd/pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m_170_asmtab.prj},{NB=N97034},{NAME=Timing belt pulley profile HTD 48 14M 170/2F},{DESCRIPTION=*48 14M 170},{CNSORDERNO=N97034},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=48},{DP=213.90},{DE=211.11},{DF=226},{DM=160},{DI=0},{F=187},{L=202},{D=32},{N=412},{KG=0.00},{I=190.0},{VER=170},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_14m_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=43170048}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T22214
Timing belt pulley profil...
28 14M 170
T22214
2F
St
28
124.78
122.12
127
100
0
187
202
32
400
14.79
T22216
Timing belt pulley profil...
30 14M 170
T22216
2F
St
30
133.69
130.99
138
100
0
187
202
32
401
17.24
T22217
Timing belt pulley profil...
32 14M 170
T22217
2F
St
32
142.60
139.88
154
100
0
187
202
32
403
19.92
T22218
Timing belt pulley profil...
34 14M 170
T22218
2F
St
34
151.52
148.79
160
100
0
187
202
32
404
22.72
T22219
Timing belt pulley profil...
36 14M 170
T22219
2F
St
36
160.43
157.68
168
120
0
187
202
32
405
26.07
T22220
Timing belt pulley profil...
38 14M 170
T22220
2F
St
38
169.34
166.60
183
135
0
187
202
32
406
29.71
T22221
Timing belt pulley profil...
40 14M 170
T22221
2F
St
40
178.25
175.49
188
140
0
187
202
32
407
33.50
N97033
Timing belt pulley profil...
*44 14M 170
N97033
2F
St
44
196.08
193.28
211
160
0
187
202
32
411
0.00
N97034
Timing belt pulley profil...
*48 14M 170
N97034
2F
St
48
213.90
211.11
226
160
0
187
202
32
412
0.00
N97035
Timing belt pulley profil...
*56 14M 170
N97035
2F
St
56
249.55
246.76
256
160
0
187
202
32
416
0.00
N97036
Timing belt pulley profil...
*64 14M 170
N97036
2F
St
64
285.21
282.41
296
180
0
187
202
32
418
0.00
N97037
Timing belt pulley profil...
*72 14M 170
N97037
7
GG
72
320.86
318.06
0
180
278
187
187
32
0
0.00
T41546
Timing belt pulley profil...
80 14M 170
T41546
7
GG
80
356.51
353.71
0
180
314
187
187
32
0
71.00
T41547
Timing belt pulley profil...
90 14M 170
T41547
8
GG
90
401.07
398.28
0
180
358
187
187
38
0
73.00
T41548
Timing belt pulley profil...
112 14M 170
T41548
8
GG
112
499.11
496.32
0
200
456
187
187
38
0
95.00
513278
Timing belt pulley profil...
144 14M 170
513278
8
GG
144
641.71
638.92
0
220
600
187
187
38
0
114.00
513287
Timing belt pulley profil...
168 14M 170
513287
8
GG
168
748.86
745.87
0
220
706
187
187
38
0
142.00
N97032
Timing belt pulley profil...
*192 14M 170
N97032
8
GG
192
855.62
852.82
0
220
813
187
187
38
0
0.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성