slovenčina
English
Roller chains standard triplex DIN 8187
Haberkorn
Driving elements
Chains
Standard DIN 8187
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chains/standard_din_8187/triplex_chains_bea_iso_asmtab.prj},{NB=I00137},{NAME=Roller chain standard triplex 12 B-3 (3/4\"x7/16\")},{ISO=12B-3},{CNSORDERNO=I00137},{P=19.050},{PI=3/4''},{B1=11.68},{D2=5.72},{D1=12.07},{A2=61.7},{G=16.13},{E=19.46},{CMIN=86.7},{CMED=101.5},{KG=3.32},{PPATH=triplex_chains_bea_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=600119300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
PI
p
[인치]
B1
b1 min.
[mm]
D2
d2
[mm]
D1
d1 max.
[mm]
A2
a2 max.
[mm]
G
g max.
[mm]
E
e
[mm]
CMIN
Carico di rottura minimo
[KN]
CMED
Carico di rottura medio
ⁿ/ₐ
KG
q ?
[kg/m]
I00056
Roller chain standard tri...
06B-3
I00056
9.525
3/8''
5.72
3.28
6.35
34.0
8.26
10.24
24.9
27.7
1.12
I00135
Roller chain standard tri...
08B-3
I00135
12.700
1/2''
7.75
4.45
8.51
44.9
11.81
13.92
47.5
56.0
1.94
I00136
Roller chain standard tri...
10B-3
I00136
15.875
5/8''
9.65
5.08
10.16
52.8
14.73
16.59
66.7
83.3
2.68
I00137
Roller chain standard tri...
12B-3
I00137
19.050
3/4''
11.68
5.72
12.07
61.7
16.13
19.46
86.7
101.5
3.32
I00138
Roller chain standard tri...
16B-3
I00138
25.400
1''
17.02
8.28
15.88
99.9
21.80
31.88
160.0
202.8
7.65
I00139
Roller chain standard tri...
20B-3
I00139
31.750
1''1/4
19.56
10.19
19.05
116.1
26.42
36.45
250.0
306.5
10.96
I00140
Roller chain standard tri...
24B-3
I00140
38.100
1''1/2
25.40
14.63
25.40
150.2
33.40
48.36
425.0
490.6
20.20
I00141
Roller chain standard tri...
28B-3
I00141
44.450
1''3/4
30.99
15.90
27.94
184.3
37.08
59.56
530.0
625.9
25.38
I00142
Roller chain standard tri...
32B-3
I00142
50.800
2''
30.99
17.81
29.21
184.5
42.99
58.55
670.0
775.0
28.04
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성