slovenčina
English
Sprockets duplex 2"x1 1/4" (32 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/duplex_sprockets_32b_2.prj},{NB=555339},{NAME=Sprocket duplex 2\"x1 1/4\" Z21},{Z=21},{DE=363.0},{DP=340.82},{CNSORDERNO=555339},{DM=200},{DMX=200.0},{D2=40},{A=120},{KG=59.87},{B2=87.4},{B1=28.8},{C=6},{R3=51},{CNSORDERNO2=102460021}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
555326
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
8
152.0
132.74
555326
85
30
120
6.65
87.4
28.8
6
51
555327
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
9
168.0
148.54
555327
100
30
120
9.14
87.4
28.8
6
51
555328
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
10
184.0
164.39
555328
115
30
120
12.01
87.4
28.8
6
51
555329
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
11
200.0
181.31
555329
125
35
120
14.75
87.4
28.8
6
51
555330
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
12
216.0
196.29
555330
133
35
120
17.95
87.4
28.8
6
51
555331
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
13
235.0
212.29
555331
145
35
120
21.68
87.4
28.8
6
51
555332
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
14
251.0
228.29
555332
145
35
120
25.03
87.4
28.8
6
51
555333
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
15
267.0
244.30
555333
160
35
120
29.30
87.4
28.8
6
51
555334
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
16
283.0
260.40
555334
160
40
120
33.21
87.4
28.8
6
51
555335
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
17
299.0
276.46
555335
180
40
120
38.76
87.4
28.8
6
51
555336
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
18
315.0
292.55
555336
180
40
120
43.24
87.4
28.8
6
51
555337
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
19
331.0
308.66
555337
200
40
120
49.52
87.4
28.8
6
51
555338
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
20
347.0
324.71
555338
200
40
120
54.56
87.4
28.8
6
51
555339
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
21
363.0
340.82
555339
200
40
120
59.87
87.4
28.8
6
51
555340
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
22
379.0
356.98
555340
*200
40
120
65.47
87.4
28.8
6
51
555341
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
23
396.0
373.08
555341
*200
40
120
71.35
87.4
28.8
6
51
555342
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
24
412.0
389.18
555342
*200
40
120
77.52
87.4
28.8
6
51
555343
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
25
428.0
405.33
555343
*200
40
120
83.66
87.4
28.8
6
51
555344
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
26
444.0
421.44
555344
*200
40
120
90.69
87.4
28.8
6
51
555345
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
28
476.0
453.69
555345
*200
40
120
104.99
87.4
28.8
6
51
555346
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
30
508.0
486.00
555346
*200
40
120
120.41
87.4
28.8
6
51
555347
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
35
589.0
566.71
555347
*200
40
120
163.85
87.4
28.8
6
51
555348
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
38
638.0
615.16
555348
*200
40
120
193.33
87.4
28.8
6
51
555349
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
40
670.0
647.47
555349
*220
40
148
214.39
87.4
28.8
6
51
555350
Sprocket duplex 2"x1 1/4"...
45
751.0
728.24
555350
*220
40
148
282.32
87.4
28.8
6
51
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성