slovenčina
English
Plate wheels triplex 1 1/2"x1" (24 B-3)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/triplex_plate_wheels_24b_3.prj},{NB=T15400},{NAME=Plate wheel triplex 1 1/2\"x1\" Z23},{Z=23},{DE=294.5},{DP=279.80},{CNSORDERNO=T15400},{D3=40},{KG=47.36},{B3=120.3},{B1=23.6},{C=4},{R3=38},{CNSORDERNO2=203420023}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T15385
Plate wheel triplex 1 1/2...
8
113.0
99.55
T15385
25
3.67
120.3
23.6
4
38
T15386
Plate wheel triplex 1 1/2...
9
125.0
111.40
T15386
25
5.10
120.3
23.6
4
38
T15387
Plate wheel triplex 1 1/2...
10
137.0
123.29
T15387
25
6.75
120.3
23.6
4
38
T15388
Plate wheel triplex 1 1/2...
11
149.0
135.21
T15388
30
8.42
120.3
23.6
4
38
T15389
Plate wheel triplex 1 1/2...
12
161.0
147.22
T15389
30
10.50
120.3
23.6
4
38
T15390
Plate wheel triplex 1 1/2...
13
173.0
159.18
T15390
30
12.81
120.3
23.6
4
38
T15391
Plate wheel triplex 1 1/2...
14
185.0
171.22
T15391
30
15.33
120.3
23.6
4
38
T15392
Plate wheel triplex 1 1/2...
15
197.0
183.26
T15392
30
18.08
120.3
23.6
4
38
T15393
Plate wheel triplex 1 1/2...
16
209.0
195.30
T15393
30
21.04
120.3
23.6
4
38
T15394
Plate wheel triplex 1 1/2...
17
221.0
207.34
T15394
30
24.22
120.3
23.6
4
38
T15395
Plate wheel triplex 1 1/2...
18
233.0
219.42
T15395
30
27.61
120.3
23.6
4
38
T15396
Plate wheel triplex 1 1/2...
19
245.5
231.49
T15396
30
31.23
120.3
23.6
4
38
T15397
Plate wheel triplex 1 1/2...
20
257.5
243.57
T15397
30
35.06
120.3
23.6
4
38
T15398
Plate wheel triplex 1 1/2...
21
270.5
255.65
T15398
40
38.60
120.3
23.6
4
38
T15399
Plate wheel triplex 1 1/2...
22
282.5
267.73
T15399
40
42.87
120.3
23.6
4
38
T15400
Plate wheel triplex 1 1/2...
23
294.5
279.80
T15400
40
47.36
120.3
23.6
4
38
T15401
Plate wheel triplex 1 1/2...
24
307.0
291.88
T15401
40
52.07
120.3
23.6
4
38
T15402
Plate wheel triplex 1 1/2...
25
319.0
304.00
T15402
40
56.99
120.3
23.6
4
38
T15403
Plate wheel triplex 1 1/2...
26
331.0
316.08
T15403
40
62.14
120.3
23.6
4
38
T15404
Plate wheel triplex 1 1/2...
27
343.0
328.19
T15404
40
67.50
120.3
23.6
4
38
T15405
Plate wheel triplex 1 1/2...
28
355.0
340.27
T15405
40
73.08
120.3
23.6
4
38
T15407
Plate wheel triplex 1 1/2...
30
379.5
364.50
T15407
40
84.90
120.3
23.6
4
38
T15409
Plate wheel triplex 1 1/2...
32
403.5
388.69
T15409
40
97.59
120.3
23.6
4
38
T15412
Plate wheel triplex 1 1/2...
35
440.0
425.04
T15412
40
118.26
120.3
23.6
4
38
T15415
Plate wheel triplex 1 1/2...
38
476.5
461.39
T15415
40
140.90
120.3
23.6
4
38
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성