slovenčina
English
Plate wheels simplex 1/2"x3/16" (083-1/084-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/simplex_plate_wheels_083.prj},{NB=T13215},{NAME=Plate wheel simplex 1/2\"x3/16\" Z37},{Z=37},{DE=156.1},{DP=149.76},{CNSORDERNO=T13215},{D1=16},{KG=0.58},{B1=4.5},{C=1.3},{R3=13},{CNSORDERNO2=201342037}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
555815
Plate wheel simplex 1/2"x...
8
39.5
33.18
555815
8
0.02
4.5
1.3
13
T13195
Plate wheel simplex 1/2"x...
9
43.4
37.13
T13195
8
0.03
4.5
1.3
13
T13196
Plate wheel simplex 1/2"x...
10
47.4
41.10
T13196
8
0.04
4.5
1.3
13
T08526
Plate wheel simplex 1/2"x...
11
51.4
45.07
T08526
8
0.05
4.5
1.3
13
T13197
Plate wheel simplex 1/2"x...
12
55.4
49.07
T13197
8
0.05
4.5
1.3
13
T08527
Plate wheel simplex 1/2"x...
13
59.4
53.06
T08527
8
0.06
4.5
1.3
13
T13198
Plate wheel simplex 1/2"x...
14
63.4
57.07
T13198
8
0.08
4.5
1.3
13
T08528
Plate wheel simplex 1/2"x...
15
67.4
61.09
T08528
8
0.09
4.5
1.3
13
T13199
Plate wheel simplex 1/2"x...
16
71.4
65.10
T13199
8
0.10
4.5
1.3
13
T08529
Plate wheel simplex 1/2"x...
17
75.4
69.11
T08529
8
0.12
4.5
1.3
13
T12468
Plate wheel simplex 1/2"x...
18
79.4
73.14
T12468
8
0.13
4.5
1.3
13
T13200
Plate wheel simplex 1/2"x...
19
83.5
77.16
T13200
8
0.15
4.5
1.3
13
T13201
Plate wheel simplex 1/2"x...
20
87.5
81.19
T13201
8
0.16
4.5
1.3
13
T13202
Plate wheel simplex 1/2"x...
21
91.5
85.22
T13202
8
0.18
4.5
1.3
13
T13203
Plate wheel simplex 1/2"x...
22
95.5
89.24
T13203
10
0.20
4.5
1.3
13
T13204
Plate wheel simplex 1/2"x...
23
99.6
93.27
T13204
10
0.22
4.5
1.3
13
T08530
Plate wheel simplex 1/2"x...
24
103.6
97.29
T08530
12
0.24
4.5
1.3
13
T13205
Plate wheel simplex 1/2"x...
25
107.6
101.33
T13205
12
0.26
4.5
1.3
13
T13206
Plate wheel simplex 1/2"x...
26
111.7
105.36
T13206
12
0.28
4.5
1.3
13
T13207
Plate wheel simplex 1/2"x...
27
115.7
109.40
T13207
12
0.30
4.5
1.3
13
T13208
Plate wheel simplex 1/2"x...
28
119.7
113.42
T13208
12
0.33
4.5
1.3
13
T13209
Plate wheel simplex 1/2"x...
29
123.8
117.46
T13209
12
0.35
4.5
1.3
13
T11263
Plate wheel simplex 1/2"x...
30
127.8
121.50
T11263
12
0.38
4.5
1.3
13
T08531
Plate wheel simplex 1/2"x...
31
131.8
125.54
T08531
12
0.40
4.5
1.3
13
T13210
Plate wheel simplex 1/2"x...
32
135.9
129.56
T13210
12
0.43
4.5
1.3
13
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성