slovenčina
English
Plate wheels duplex 1 1/4"x3/4" (20 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/plate_wheels/duplex_plate_wheels_20b_2.prj},{NB=T15119},{NAME=Plate wheel duplex 1 1/4\"x3/4\" Z29},{Z=29},{DE=308.6},{DP=293.65},{CNSORDERNO=T15119},{D2=30},{KG=25.39},{B2=54.6},{B1=18.2},{C=3.5},{R3=32},{CNSORDERNO2=202400029}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T15098
Plate wheel duplex 1 1/4"...
8
96.0
82.96
T15098
20
1.28
54.6
18.2
3.5
32
T15099
Plate wheel duplex 1 1/4"...
9
106.5
92.84
T15099
20
1.74
54.6
18.2
3.5
32
T15100
Plate wheel duplex 1 1/4"...
10
117.0
102.74
T15100
20
2.28
54.6
18.2
3.5
32
T15101
Plate wheel duplex 1 1/4"...
11
127.0
112.68
T15101
20
2.89
54.6
18.2
3.5
32
T15102
Plate wheel duplex 1 1/4"...
12
137.0
122.68
T15102
20
3.56
54.6
18.2
3.5
32
T15103
Plate wheel duplex 1 1/4"...
13
147.5
132.65
T15103
20
4.31
54.6
18.2
3.5
32
T15104
Plate wheel duplex 1 1/4"...
14
157.6
142.68
T15104
20
5.12
54.6
18.2
3.5
32
T15105
Plate wheel duplex 1 1/4"...
15
167.7
152.72
T15105
20
6.00
54.6
18.2
3.5
32
T15106
Plate wheel duplex 1 1/4"...
16
177.7
162.75
T15106
30
6.78
54.6
18.2
3.5
32
T15107
Plate wheel duplex 1 1/4"...
17
187.7
172.78
T15107
30
7.80
54.6
18.2
3.5
32
T15108
Plate wheel duplex 1 1/4"...
18
197.8
182.85
T15108
30
8.89
54.6
18.2
3.5
32
T15109
Plate wheel duplex 1 1/4"...
19
207.9
192.91
T15109
30
10.05
54.6
18.2
3.5
32
T15110
Plate wheel duplex 1 1/4"...
20
217.9
202.98
T15110
30
11.27
54.6
18.2
3.5
32
555868
Plate wheel duplex 1 1/4"...
21
228.0
213.04
555868
30
12.56
54.6
18.2
3.5
32
T15112
Plate wheel duplex 1 1/4"...
22
238.1
223.11
T15112
30
13.93
54.6
18.2
3.5
32
T15113
Plate wheel duplex 1 1/4"...
23
248.2
233.17
T15113
30
15.36
54.6
18.2
3.5
32
T15114
Plate wheel duplex 1 1/4"...
24
258.3
243.23
T15114
30
16.86
54.6
18.2
3.5
32
T15115
Plate wheel duplex 1 1/4"...
25
268.4
253.33
T15115
30
18.43
54.6
18.2
3.5
32
T15116
Plate wheel duplex 1 1/4"...
26
278.4
263.40
T15116
30
20.07
54.6
18.2
3.5
32
T15117
Plate wheel duplex 1 1/4"...
27
288.5
273.48
T15117
30
21.17
54.6
18.2
3.5
32
T15118
Plate wheel duplex 1 1/4"...
28
298.5
283.56
T15118
30
23.56
54.6
18.2
3.5
32
T15119
Plate wheel duplex 1 1/4"...
29
308.6
293.65
T15119
30
25.39
54.6
18.2
3.5
32
T15120
Plate wheel duplex 1 1/4"...
30
318.7
303.75
T15120
30
27.30
54.6
18.2
3.5
32
T15121
Plate wheel duplex 1 1/4"...
31
328.8
313.85
T15121
30
29.29
54.6
18.2
3.5
32
T15122
Plate wheel duplex 1 1/4"...
32
338.9
323.91
T15122
30
31.34
54.6
18.2
3.5
32
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성