1135 - WN 10 NC-ANBOHRER
Gühring
Bohren
NC-Abohrer
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_nc_spotting/catalog_1135.prj},{NB=1135 6.000},{J21=1135 6.000},{A11=6},{C12=10},{B3=30},{B4=12.800},{B5=66},{B6=16.000},{B71=46.200},{C3=6},{D1=2},{D7=0.015},{E1=120},{B7=1.800},{C4=36},{D3=20},{H22=0},{BLD=6},{ID12000=9011350060000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.008},{D4=47.500},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=NC-ANBOHRER},{J22=HSCO FIRE NC-ANBOHRER 120° ZYL WN RN},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=WN 10},{J8=BZB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=NANOFIRE},{D2=R},{J6=ZYL00601005h$06},{J61=ZYL10F6000h$06},{DATE=2018-07-06},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9011350060000.dxf},{ID10003=9011350060000.stp},{ID10004=9011350060000_prop.xml},{ID10005=A_9011350060000.xml},{ID11001=HSCO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1135 3.000
1135 3.000
NC-ANBOHRER
HSCO FIRE NC-ANBOHRER 120...
GG
HSCO
WN 10
BZB
3
ZYL
1
17
6.000
46
12.000
45.100
3
2
0.003
DIN4000-81
120
R
HSS-E
NANOFIRE
0.900
34
R
19
0
6
ZYL00300105$$$$
ZYL01F3000$$$$
1135 4.000
1135 4.000
NC-ANBOHRER
HSCO FIRE NC-ANBOHRER 120...
GG
HSCO
WN 10
BZB
4
ZYL
1
17
3.000
55
12.000
53.800
4
2
0.012
DIN4000-81
120
R
HSS-E
NANOFIRE
1.200
43
R
19
0
6
ZYL00400105$$$$
ZYL01F4000$$$$
1135 5.000
1135 5.000
NC-ANBOHRER
HSCO FIRE NC-ANBOHRER 120...
GG
HSCO
WN 10
BZB
5
ZYL
1
19
11.200
62
14.000
60.500
5
2
0.011
DIN4000-81
120
R
HSS-E
NANOFIRE
1.500
48
R
20
0
6
ZYL00500105$$$$
ZYL01F5000$$$$
1135 6.000
1135 6.000
NC-ANBOHRER
HSCO FIRE NC-ANBOHRER 120...
GG
HSCO
WN 10
BZB
6
ZYL
10
30
12.800
66
16.000
46.200
6
h6
2
0.015
DIN4000-81
120
R
HSS-E
NANOFIRE
1.800
36
R
20
0
6
ZYL00601005h$06
ZYL10F6000h$06
1135 8.000
1135 8.000
NC-ANBOHRER
HSCO FIRE NC-ANBOHRER 120...
GG
HSCO
WN 10
BZB
8
ZYL
10
43
16.800
79
21.000
58.600
8
h6
2
0.013
DIN4000-81
120
R
HSS-E
NANOFIRE
2.400
36
R
21
0
6
ZYL00801005h$06
ZYL10F8000h$06
1135 10.000
1135 10.000
NC-ANBOHRER
HSCO FIRE NC-ANBOHRER 120...
GG
HSCO
WN 10
BZB
10
ZYL
10
49
20.000
89
25.000
66.100
10
h6
2
0.053
DIN4000-81
120
R
HSS-E
NANOFIRE
2.900
40
R
22
0
6
ZYL01001005h$06
ZYL10G1000h$06
1135 12.000
1135 12.000
NC-ANBOHRER
HSCO FIRE NC-ANBOHRER 120...
GG
HSCO
WN 10
BZB
12
ZYL
10
57
24.000
102
30.000
76.000
12
h6
2
0.300
DIN4000-81
120
R
HSS-E
NANOFIRE
3.500
45
R
22
0
6
ZYL01201005h$06
ZYL10G1200h$06
1135 16.000
1135 16.000
NC-ANBOHRER
HSCO FIRE NC-ANBOHRER 120...
GG
HSCO
WN 10
BZB
16
ZYL
10
67
30.000
115
37.500
86.300
16
h6
2
0.200
DIN4000-81
120
R
HSS-E
NANOFIRE
4.700
48
R
23
0
6
ZYL01601005h$06
ZYL10G1600h$06
1135 20.000
1135 20.000
NC-ANBOHRER
HSCO FIRE NC-ANBOHRER 120...
GG
HSCO
WN 10
BZB
20
ZYL
10
81
36.000
131
45.000
100.200
20
h6
2
0.288
DIN4000-81
120
R
HSS-E
NANOFIRE
5.800
50
R
23
0
6
ZYL02001005h$06
ZYL10G2000h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
5508 - WN 10 SL-VHM NC-ANBOHRER
Gühring
11.02.2021
724 - WN 10 SC NC-SPOTTING DRILL
Gühring
11.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성