카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 509.1 - Ball Transfer Units, Stainless Steel, Specification NNI Housing Stainless Steel
Ganter
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Ball transfer units, Guide rollers
GN 509.1
GN 509.1 NNI
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_8/kugelrollen/gn509_1/gn509_1_nni/gn509_1_nni.prj},{NB=Kugelrolle, Edelstahl GN 509.1-22-NNI},{PARTNUMBER=GN 509.1-22-NNI},{NORMNR=GN 509.1},{GROESSE=22},{D1=22.2},{D2=36},{D3=45},{H1=20.7},{H2=9.8},{H3=5.0},{H4=2.4},{C=1000},{V1=16.500},{W=165.000},{MAT=Edelstahl, nichtrostend, 1.4028 / 1.4305},{WEIGHT=0.1930},{CTN=84829900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{R=2.000},{DX=21.280},{LX=19.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
[mm]
D1
Ball
[mm]
D2
±0.08
[mm]
D3
[mm]
H1
±0.3
[mm]
H2
±0.3
[mm]
H3
±0.3
[mm]
H4
[mm]
C
Load
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Ball Transfer Unit, Stain...
GN 509.1-12-NNI
12
12.7
22
27
9.0
8.0
4.0
3.2
150
0.0350
84829900
YES
Ball Transfer Unit, Stain...
GN 509.1-15-NNI
15
15.8
24
30
11.9
8.1
3.5
1.0
400
0.0550
84829900
YES
Ball Transfer Unit, Stain...
GN 509.1-22-NNI
22
22.2
36
45
20.7
9.8
5.0
2.4
1000
0.1930
84829900
YES
Ball Transfer Unit, Stain...
GN 509.1-30-NNI
30
30.1
45
55
23.0
13.8
7.0
4.5
2000
0.3590
84829900
YES
Ball Transfer Unit, Stain...
GN 509.1-45-NNI
45
44.4
62
75
34.5
19.0
9.5
5.5
4500
0.9800
84829900
YES
Ball Transfer Unit, Stain...
GN 509.1-60-NNI
60
60.0
100
117
47.5
30.0
15.0
10.0
10000
3.8400
84829900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성