카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 4490 - Ball catches
Ganter
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Latches with indexing function
GN 4490 Ball Catches, zinc die casting
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_3/verriegelungen_mit_rastfunktion/gn4490/gn4490_asmtab.prj},{NB=Kugelschnaepper GN 4490-ZD-50-2-SW (0)},{PARTNUMBER=GN 4490-ZD-50-2-SW},{NORMNR=GN 4490},{POS=0},{L1=50},{A1=20},{A2=10.5},{B1=12.0},{B2=10},{B3=6.5},{D=M4},{H=9.5},{L2=30.0},{M1=40},{M2=17},{S1=5},{S2=3.5},{N=</= 6},{KRAFT=70},{WEIGHT=0.0313},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{FARBE=SW},{PPATH=gn4490_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D
for screws
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
N
for nut width
ⁿ/ₐ
KRAFT
Holding force FH
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Ball catch GN 4490-ZD-38-...
GN 4490-ZD-38-1-SR
38
15
7.5
8.0
7
4.3
M3
7.5
21.0
30
12
4
2.5
</= 4,5
25
0.0123
83024900
YES
Ball catch GN 4490-ZD-38-...
GN 4490-ZD-38-1-SW
38
15
7.5
8.0
7
4.3
M3
7.5
21.0
30
12
4
2.5
</= 4,5
25
0.0123
83024900
YES
Ball catch GN 4490-ZD-38-...
GN 4490-ZD-38-2-SR
38
15
7.5
8.0
7
4.3
M3
7.5
21.0
30
12
4
2.5
</= 4,5
35
0.0123
83024900
YES
Ball catch GN 4490-ZD-38-...
GN 4490-ZD-38-2-SW
38
15
7.5
8.0
7
4.3
M3
7.5
21.0
30
12
4
2.5
</= 4,5
35
0.0123
83024900
YES
Ball catch GN 4490-ZD-50-...
GN 4490-ZD-50-1-SR
50
20
10.5
12.0
10
6.5
M4
9.5
30.0
40
17
5
3.5
</= 6
40
0.0309
83024900
YES
Ball catch GN 4490-ZD-50-...
GN 4490-ZD-50-1-SW
50
20
10.5
12.0
10
6.5
M4
9.5
30.0
40
17
5
3.5
</= 6
40
0.0305
83024900
YES
Ball catch GN 4490-ZD-50-...
GN 4490-ZD-50-2-SR
50
20
10.5
12.0
10
6.5
M4
9.5
30.0
40
17
5
3.5
</= 6
70
0.0313
83024900
YES
Ball catch GN 4490-ZD-50-...
GN 4490-ZD-50-2-SW
50
20
10.5
12.0
10
6.5
M4
9.5
30.0
40
17
5
3.5
</= 6
70
0.0313
83024900
YES
Ball catch GN 4490-ZD-68-...
GN 4490-ZD-68-1-SR
68
23
12.0
14.5
11
9.5
M4
11.0
32.5
55
20
5
3.5
</= 8
75
0.0556
83024900
YES
Ball catch GN 4490-ZD-68-...
GN 4490-ZD-68-1-SW
68
23
12.0
14.5
11
9.5
M4
11.0
32.5
55
20
5
3.5
</= 8
75
0.0556
83024900
YES
Ball catch GN 4490-ZD-68-...
GN 4490-ZD-68-2-SR
68
23
12.0
14.5
11
9.5
M4
11.0
32.5
55
20
5
3.5
</= 8
100
0.0559
83024900
YES
Ball catch GN 4490-ZD-68-...
GN 4490-ZD-68-2-SW
68
23
12.0
14.5
11
9.5
M4
11.0
32.5
55
20
5
3.5
</= 8
100
0.0559
83024900
YES
Ball catch GN 4490-ZD-80-...
GN 4490-ZD-80-1-SR
80
27
14.0
16.5
13
11.0
M5
13.0
40.0
65
25
6
4.0
</= 10
125
0.0876
83024900
YES
Ball catch GN 4490-ZD-80-...
GN 4490-ZD-80-1-SW
80
27
14.0
16.5
13
11.0
M5
13.0
40.0
65
25
6
4.0
</= 10
125
0.0876
83024900
YES
Ball catch GN 4490-ZD-80-...
GN 4490-ZD-80-2-SR
80
27
14.0
16.5
13
11.0
M5
13.0
40.0
65
25
6
4.0
</= 10
150
0.0821
83024900
YES
Ball catch GN 4490-ZD-80-...
GN 4490-ZD-80-2-SW
80
27
14.0
16.5
13
11.0
M5
13.0
40.0
65
25
6
4.0
</= 10
150
0.0821
83024900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성