카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 183 - C-Washers
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Washers
GN 183 C-Washers, Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/scheiben/gn183/gn183.prj},{NB=Vorsteckscheibe GN 183-34-8,3},{PARTNUMBER=GN 183-34-8,3},{V=1},{NORMNR=GN 183},{D1=34},{B=8,3},{BX=8.3},{D2=21},{S=7},{T=1.2},{M=M8},{WEIGHT=0.0350},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2015. 4. 16. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
B
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
M
for thread
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
C-Washer GN 183-22-6,2
GN 183-22-6,2
22
6,2
16
6
0.8
M6
0.0200
73182900
YES
C-Washer GN 183-28-8,3
GN 183-28-8,3
28
8,3
21
7
1.0
M8
0.0230
73182900
YES
C-Washer GN 183-34-8,3
GN 183-34-8,3
34
8,3
21
7
1.2
M8
0.0350
73182900
YES
C-Washer GN 183-34-10,4
GN 183-34-10,4
34
10,4
25
8
1.2
M10
0.0382
73182900
YES
C-Washer GN 183-40-12,5
GN 183-40-12,5
40
12,5
30
9
1.8
M12
0.0570
73182900
YES
C-Washer GN 183-56-12,5
GN 183-56-12,5
56
12,5
37
9
1.8
M12
0.1260
73182900
YES
C-Washer GN 183-56-16,5
GN 183-56-16,5
56
16,5
37
12
1.8
M16
0.1610
73182900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성