카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 508.1 - Rhombus T-Nuts
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Nuts / Bolts for T-Slots
GN 508.1 Rhombus T-Nuts, Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/muttern_schrauben_fuer_t_nuten/gn508_1/gn508_1.prj},{NB=Rhombus-Muttern fuer T-Nut GN 508.1-12-M10},{PARTNUMBER=GN 508.1-12-M10},{NORMNR=GN 508.1},{A=12},{D=M10},{DG=10},{E=18},{H=14},{K=7},{T=12},{DK=8.376},{WEIGHT=0.0130},{CTN=73181692},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
E
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
T
T-Nuts DIN 650
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Rhombus T-Nut GN 508.1-8-...
GN 508.1-8-M6
8
M6
13
10
6
8
0.0050
73181692
YES
Rhombus T-Nut GN 508.1-10...
GN 508.1-10-M8
10
M8
15
12
6
10
0.0090
73181692
YES
Rhombus T-Nut GN 508.1-12...
GN 508.1-12-M10
12
M10
18
14
7
12
0.0130
73181692
YES
Rhombus T-Nut GN 508.1-14...
GN 508.1-14-M12
14
M12
22
16
8
14
0.0220
73181692
YES
Rhombus T-Nut GN 508.1-16...
GN 508.1-16-M14
16
M14
25
18
9
16
0.0320
73181699
YES
Rhombus T-Nut GN 508.1-18...
GN 508.1-18-M16
18
M16
28
20
10
18
0.0440
73181699
YES
Rhombus T-Nut GN 508.1-22...
GN 508.1-22-M20
22
M20
35
28
14
22
0.0970
73181699
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성