카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 506 - T-Nuts
Ganter
3.0 Machine parts
3.2 Mounting, positioning, levelling with screws, clamping and supporting elements
Nuts / Bolts for T-Slots
GN 506 T-Nuts, Steel, Accessory for Profile Systems, with Guide Step
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_2/muttern_schrauben_fuer_t_nuten/gn506/gn506.prj},{NB=Mutter fuer T-Nut GN 506-6-M4 (0.5)},{PARTNUMBER=GN 506-6-M4},{NORMNR=GN 506},{A=6},{D1=M4},{NDM=4.000},{KDM=4.134},{D2=3.5},{E1=17},{E2=10.5},{H1=6.8},{H2=0.5},{H2IN=0.500},{H3=0.80},{M=5.0},{A1=6},{R=10.000},{AX=4.460},{H3X=1.580},{M1=5.000},{X=5.850},{WEIGHT=0.0050},{CTN=73181692},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 6. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
GN 50i - T-Nuts, Steel / Stainless Steel, for Aluminum Profiles (i-Modular ...
Ganter
19.06.2024
GN 50i - T-Nuts, Steel / Stainless Steel, for Aluminum Profiles (i-Modular ...
Ganter
19.06.2024
GN 50i - T-Nuts, Steel / Stainless Steel, for Aluminum Profiles (i-Modular ...
Ganter
19.06.2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
M
[mm]
A1
For slot width a
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
T-Nut GN 506-5-M3
GN 506-5-M3
5
M3
3.0
12
7.7
4.5
0.60
4.0
5
0.0020
73181692
YES
T-Nut GN 506-5-M4
GN 506-5-M4
5
M4
3.0
12
7.7
4.5
0.60
4.0
5
0.0020
73181692
YES
T-Nut GN 506-5-M5
GN 506-5-M5
5
M5
3.0
12
7.7
4.5
0.60
4.0
5
0.0020
73181692
YES
T-Nut GN 506-6-M3
GN 506-6-M3
6
M3
3.5
17
10.5
6.8
0.80
5.0
6
0.0055
73181692
YES
T-Nut GN 506-6-M4
GN 506-6-M4
6
M4
3.5
17
10.5
6.8
0.80
5.0
6
0.0050
73181692
YES
T-Nut GN 506-6-M5
GN 506-6-M5
6
M5
3.5
17
10.5
6.8
0.80
5.0
6
0.0050
73181692
YES
T-Nut GN 506-6-M6
GN 506-6-M6
6
M6
3.5
17
10.5
6.8
0.80
5.0
6
0.0050
73181692
YES
T-Nut GN 506-8-M4
GN 506-8-M4
8
M4
5.0
22
13.4
7.6
0.85
6.8
8
0.0110
73181692
YES
T-Nut GN 506-8-M5
GN 506-8-M5
8
M5
5.0
22
13.4
7.6
0.85
6.8
8
0.0100
73181692
YES
T-Nut GN 506-8-M6
GN 506-8-M6
8
M6
5.0
22
13.4
7.6
0.85
6.8
8
0.0100
73181692
YES
T-Nut GN 506-8-M8
GN 506-8-M8
8
M8
5.0
22
13.4
7.6
0.85
6.8
8
0.0090
73181692
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성