피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 875 - Swing Clamps, Type A, Clamping arm with slotted hole and two flanged washers
Ganter
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Pneumatically operated clamps
GN 875
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_4/pneumatik_spanner/gn875/gn875_a_asmtab.prj},{NB=Schwenkspanner GN 875-32-16-L-A (closed)},{PARTNUMBER=GN 875-32-16-L-A},{GROESSE=32},{D1=16},{FS=270},{A=25},{B1=60},{B2=45},{B3=14.5},{B4=20.0},{B5=0},{D2X=9.728},{D3X=8.000},{D4X=8.000},{D5X=8.000},{H1=90},{H2=95},{H3=153},{L1=20.0},{L2=68},{M1=65},{M2=60},{M3=45},{T1=16},{W1MIN=14},{W1MAX=30},{AD=18},{D6X=8.000},{D7X=0.000},{D8X=6.000},{L3=18.0},{L4=18},{L5=40},{L6X=55.000},{M4=45},{M5=51.0},{M6=30},{M7=30},{T2=20},{T3=15},{T3X=15},{T4=15},{T4X=15},{T5=6.0},{WEIGHT=0.7334},{V=1},{PRA=3},{NORMNR=GN 875},{D2=G1/8},{D3=M8},{D4=M8},{D5=M8},{D6=M8},{D7=-},{D8=6},{L6=55},{KEN=linksschwenkend},{MAT=Aluminium},{CTN=84679200},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{POS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
GROESSE
Piston-Ø
[mm]
D1
[mm]
FS
Clamping capacity at 6 bar
[N]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D2
Supply port
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
≈ unclamped
[mm]
H3
≈ clamped
[mm]
L1
[mm]
M1
[mm]
W1MIN
Clamping stroke
[mm]
W1MAX
Stroke
[mm]
AD
max. tightening thorque of the clamping arm
[Nm]
D6
ⁿ/ₐ
D7
[mm]
D8
H7
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
M4
[mm]
M5
[mm]
M6
[mm]
M7
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
≈
[mm]
T5
[mm]
KEN
Coding
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Swing Clamp GN 875-16-8-L...
GN 875-16-8-L-A
16
8
89
15
42
28
6.7
M5
70
75
107
11.0
41
8
17
6
M5
4.5
-
21.0
11
26
31
51.0
21
13
15
0
0
4.7
Swiveling left
0.2420
84679200
YES
Swing Clamp GN 875-16-8-R...
GN 875-16-8-R-A
16
8
89
15
42
28
6.7
M5
70
75
107
11.0
41
8
17
6
M5
4.5
-
21.0
11
26
31
51.0
21
13
15
0
0
4.7
Swiveling right
0.2420
84679200
YES
Swing Clamp GN 875-20-12-...
GN 875-20-12-L-A
20
12
118
20
46
30
9.3
M5
74
79
127
13.0
48
15
27
9
M6
5.5
-
11.5
17
24
36
44.5
22
20
20
0
0
5.0
Swiveling left
0.3020
84679200
YES
Swing Clamp GN 875-20-12-...
GN 875-20-12-R-A
20
12
118
20
46
30
9.3
M5
74
79
127
13.0
48
15
27
9
M6
5.5
-
11.5
17
24
36
44.5
22
20
20
0
0
5.0
Swiveling right
0.3020
84679200
YES
Swing Clamp GN 875-25-14-...
GN 875-25-14-L-A
25
14
170
20
55
35
11.3
M5
78
82
135
15.5
50
14
27
9
M8
-
6
17.0
17
33
40
44.5
30
20
15
10
10
4.5
Swiveling left
0.4392
84679200
YES
Swing Clamp GN 875-25-14-...
GN 875-25-14-R-A
25
14
170
20
55
35
11.3
M5
78
82
135
15.5
50
14
27
9
M8
-
6
17.0
17
33
40
44.5
30
20
15
10
10
4.5
Swiveling right
0.4392
84679200
YES
Swing Clamp GN 875-32-16-...
GN 875-32-16-L-A
32
16
270
25
60
45
14.5
G1/8
90
95
153
20.0
65
14
30
18
M8
-
6
18.0
18
40
45
51.0
30
30
20
15
15
6.0
Swiveling left
0.7334
84679200
YES
Swing Clamp GN 875-32-16-...
GN 875-32-16-R-A
32
16
270
25
60
45
14.5
G1/8
90
95
153
20.0
65
14
30
18
M8
-
6
18.0
18
40
45
51.0
30
30
20
15
15
6.0
Swiveling right
0.7314
84679200
YES
Swing Clamp GN 875-40-16-...
GN 875-40-16-L-A
40
16
450
25
70
55
14.5
G1/8
90
95
153
24.5
65
15
30
18
M8
-
6
21.0
21
40
52
52.0
30
37
20
15
15
7.5
Swiveling left
1.0070
84679200
YES
Swing Clamp GN 875-40-16-...
GN 875-40-16-R-A
40
16
450
25
70
55
14.5
G1/8
90
95
153
24.5
65
15
30
18
M8
-
6
21.0
21
40
52
52.0
30
37
20
15
15
7.5
Swiveling right
0.9974
84679200
YES
Swing Clamp GN 875-50-20-...
GN 875-50-20-L-A
50
20
700
30
85
65
17.5
G1/8
100
105
172
31.0
85
15
32
35
M10
-
8
26.0
26
40
66
53.0
40
46
20
20
15
6.0
Swiveling left
1.6930
84679200
YES
Swing Clamp GN 875-50-20-...
GN 875-50-20-R-A
50
20
700
30
85
65
17.5
G1/8
100
105
172
31.0
85
15
32
35
M10
-
8
26.0
26
40
66
53.0
40
46
20
20
15
6.0
Swiveling right
1.6890
84679200
YES
Swing Clamp GN 875-63-20-...
GN 875-63-20-L-A
63
20
1100
30
100
80
17.5
G1/8
100
105
170
38.0
85
15
30
35
M10
-
8
30.0
30
40
80
53.0
40
60
20
20
15
7.5
Swiveling left
2.3590
84679200
YES
Swing Clamp GN 875-63-20-...
GN 875-63-20-R-A
63
20
1100
30
100
80
17.5
G1/8
100
105
170
38.0
85
15
30
35
M10
-
8
30.0
30
40
80
53.0
40
60
20
20
15
7.5
Swiveling right
2.3710
84679200
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성