카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 322 - Handwheels with keyway without handle
Ganter
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Spoked handwheels
GN 322
GN 322 K
GN 322 K A
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_3/speichenhandraeder/gn322/gn322_k/gn322_k_a/gn322_k_a.prj},{NB=Handrad GN 322-160-K14-A},{PARTNUMBER=GN 322-160-K14-A},{NORMNR=GN 322},{D1=160},{D2=K14},{D2Y=14},{D3=36},{B=18.0},{L1=20},{L2=39},{DURCHM=26},{D14=122.0},{W1=21.0},{W2=26.0},{C=5.0},{R=2.0},{T=2.3},{B1=5.0},{WEIGHT=0.5360},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Handwheel GN 322-125-K12-...
GN 322-125-K12-A
125
K12
31
15.0
18
33
0.3060
84879090
YES
Handwheel GN 322-125-K14-...
GN 322-125-K14-A
125
K14
31
15.0
18
33
0.3090
84879090
YES
Handwheel GN 322-140-K14-...
GN 322-140-K14-A
140
K14
36
16.5
19
36
0.4090
84879090
YES
Handwheel GN 322-140-K16-...
GN 322-140-K16-A
140
K16
36
16.5
19
36
0.3920
84879090
YES
Handwheel GN 322-160-K14-...
GN 322-160-K14-A
160
K14
36
18.0
20
39
0.5360
84879090
YES
Handwheel GN 322-160-K16-...
GN 322-160-K16-A
160
K16
36
18.0
20
39
0.5270
84879090
YES
Handwheel GN 322-200-K18-...
GN 322-200-K18-A
200
K18
42
20.5
24
45
0.8810
84879090
YES
Handwheel GN 322-200-K20-...
GN 322-200-K20-A
200
K20
42
20.5
24
45
0.8880
84879090
YES
Handwheel GN 322-250-K22-...
GN 322-250-K22-A
250
K22
48
23.0
28
51
1.4730
84879090
YES
Handwheel GN 322-250-K26-...
GN 322-250-K26-A
250
K26
48
23.0
28
51
1.4490
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성