카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 798.1 NI - Revolving Stainless Steel-Handles
Ganter
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Revolving handles
GN 798.1 NI
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_1/drehbare_griffe/gn798_1_ni/gn_798_1_ni.prj},{NB=Drehbare Edelstahl-Zylindergriff GN 798.1-NI-22-M8},{PARTNUMBER=GN 798.1-NI-22-M8},{NORMNR=GN 798.1},{D1=22},{D2=M8},{D3=14},{D4=18.5},{L1=59.0},{L2=14},{L3=2.5},{L4=21},{WRK=Kunststoff},{NDR=8.000},{KDR=6.466},{SW=4.000},{SWT=5.000},{R1=4.500},{R2=50.000},{R3=5.000},{WEIGHT=0.1630},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Revolving Stainless Steel...
GN 798.1-NI-18-M6
18
M6
10
14.5
56.0
13
2.5
19
0.0950
84879059
YES
Revolving Stainless Steel...
GN 798.1-NI-18-M8
18
M8
10
14.5
56.0
13
2.5
19
0.0970
84879059
YES
Revolving Stainless Steel...
GN 798.1-NI-22-M8
22
M8
14
18.5
59.0
14
2.5
21
0.1630
84879059
YES
Revolving Stainless Steel...
GN 798.1-NI-22-M10
22
M10
14
18.5
59.0
14
2.5
21
0.1650
84879059
YES
Revolving Stainless Steel...
GN 798.1-NI-24-M8
24
M8
14
18.5
74.0
16
2.5
27
0.2100
84879059
YES
Revolving Stainless Steel...
GN 798.1-NI-24-M10
24
M10
14
18.5
74.0
16
2.5
27
0.2120
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성