카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
T 23 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Rod Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/rod_seals_hydraulic/t23_asmtab.prj},{NB=24302127 T23 100 120 14.6 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24302127},{WS=95 AU V142},{DD=100.0},{D=120.0},{NUT=0},{H=14.6},{L=16.0},{PPATH=t23/t23_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
24302155 T23 40 55 11.4
24302155
95 AU V142
40.0
55.0
11.4
12.5
24302156 T23 50 65 11.4
24302156
95 AU V142
50.0
65.0
11.4
12.5
24302157 T23 60 75 11.4
24302157
95 AU V142
60.0
75.0
11.4
12.5
24295613 T23 70 85 11.4
24295613
95 AU V142
70.0
85.0
11.4
12.5
24302158 T23 80 95 11.4
24302158
95 AU V142
80.0
95.0
11.4
12.5
24332093 T23 80 100 14.6
24332093
95 AU V142
80.0
100.0
14.6
16.0
24265875 T23 90 110 14.6
24265875
95 AU V142
90.0
110.0
14.6
16.0
24377482 T23 100 115 14.6
24377482
95 AU V142
100.0
115.0
14.6
16.0
24302127 T23 100 120 14.6
24302127
95 AU V142
100.0
120.0
14.6
16.0
24377483 T23 110 125 14.6
24377483
95 AU V142
110.0
125.0
14.6
16.0
24265876 T23 110 130 14.6
24265876
95 AU V142
110.0
130.0
14.6
16.0
24344467 T23 120 135 14.6
24344467
95 AU V142
120.0
135.0
14.6
16.0
24332131 T23 125 140 11.4
24332131
95 AU V142
125.0
140.0
11.4
12.5
24302159 T23 125 145 14.6
24302159
95 AU V142
125.0
145.0
14.6
16.0
24302160 T23 140 160 14.6
24302160
95 AU V142
140.0
160.0
14.6
16.0
24306416 T23 170 185 14.6
24306416
95 AU V142
170.0
185.0
14.6
16.0
24377490 T23 170 190 14.6
24377490
95 AU V142
170.0
190.0
14.6
16.0
24377491 T23 180 195 11.4
24377491
95 AU V142
180.0
195.0
11.4
12.5
24332132 T23 180 200 19.1
24332132
95 AU V142
180.0
200.0
19.1
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성