L-1200-T - Chamber Manifold
Frank
Geothermal Systems
Chamber Manifolds 1200-1500
Powered by
CAD모델 선택
{frank/geothermie/chamber_manifolds_1200_1500/l_1200_t.prj},{NB=L120-A6 WK63 K40-2-DK42(architecture350d631350)},{TYP=L-1200-T},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{A=A6},{TS=150},{WP=WK63},{NOC=2},{D1=d63},{D2=K40},{SP=PVC-KH},{RP=DK42},{BE=Vent ball valve},{ACZ1=},{ACZ2=},{ACZ4=},{ACZ5=},{ACZ6=},{ACZ7=},{H=1350},{D=1171},{CTN=84798997},{INFO=https://www.frank-gmbh.de/de-wAssets/docs/cadenas/Product-information-chamber-manifolds-Type-L-1200-T.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Chamber Manifolds Type
ⁿ/ₐ
SN
Chamber Number
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TS
Telescopic section
[mm]
SP
Supply pipe
ⁿ/ₐ
BE
Basic equipment
ⁿ/ₐ
H1
Heat pump connection inlet pipe
[mm]
H2
Heat pump connection outlet pipe
[mm]
H3
Circuit connection return pipe
[mm]
H4
Circuit connection supply pipe
[mm]
D
Diameter
[mm]
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short text
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Tender text
ⁿ/ₐ
L120-A6 WK63 K40-2-DK42
L-1200-T
L120-A6 WK63 K40-2-DK42
L120-A6 WK63 K40-2-DK42
150
PVC-KH
Vent ball valve
560
260
0
0
1171
84798997
PE chamber manifold type ...
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성