카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
AWPA-M - Fitting 90° curved elbow, metric, plastic thread
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE
AWPA-M + AEPA-M
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock_one/awpa_m_aepa_m/awpa_m_asmtab.prj},{NB=FIPLOCK ONE AWPA-10M16PG},{PARTNR=AWPA-10M16PG},{NW=10},{G=M16x1.5},{GX=16.000},{L=11.0},{ID=10.0},{W=40.2},{H=46.5},{D=24.7},{E=26},{SW=14},{WEIGHT=12.1},{VERS=3},{PU=MIN},{CTN=},{PPATH=awpa_m_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
L
Thread length
[mm]
ID
[mm]
W
Total height
[mm]
H
Installation width
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPLOCK ONE AWPA-07M12PB
AWPA-07M12PB
7
M12x1.5
11.0
7.0
37.5
43.5
22.0
22
13
9.9
FIPLOCK ONE AWPA-07M12PG
AWPA-07M12PG
7
M12x1.5
11.0
7.0
37.5
43.5
22.0
22
13
9.9
FIPLOCK ONE AWPA-10M12PB
AWPA-10M12PB
10
M12x1.5
11.0
7.0
40.2
44.5
24.7
22
11
10.9
FIPLOCK ONE AWPA-10M12PG
AWPA-10M12PG
10
M12x1.5
11.0
7.0
40.2
44.5
24.7
22
11
10.9
FIPLOCK ONE AWPA-10M16PB
AWPA-10M16PB
10
M16x1.5
11.0
10.0
40.2
46.5
24.7
26
14
12.1
FIPLOCK ONE AWPA-10M16PG
AWPA-10M16PG
10
M16x1.5
11.0
10.0
40.2
46.5
24.7
26
14
12.1
FIPLOCK ONE AWPA-10M20PB
AWPA-10M20PB
10
M20x1.5
11.0
12.0
40.2
47.0
24.7
27
18
13.8
FIPLOCK ONE AWPA-10M20PG
AWPA-10M20PG
10
M20x1.5
11.0
12.0
40.2
47.0
24.7
27
18
13.8
FIPLOCK ONE AWPA-12M16PB
AWPA-12M16PB
12
M16x1.5
11.0
10.0
44.0
48.5
28.5
25
14
14.8
FIPLOCK ONE AWPA-12M16PG
AWPA-12M16PG
12
M16x1.5
11.0
10.0
44.0
48.5
28.5
25
14
14.8
FIPLOCK ONE AWPA-12M20PB
AWPA-12M20PB
12
M20x1.5
11.0
12.8
44.0
50.0
28.5
28
18
16.1
FIPLOCK ONE AWPA-12M20PG
AWPA-12M20PG
12
M20x1.5
11.0
12.8
44.0
50.0
28.5
28
18
16.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성